Track and trace-systemer
ICR System

Effektiv sortering af objekter ved maksimale transporthastigheder

Din fordel

  • En gennemløbsmængde på mere end 18.000 objekter i timen ved transporthastigheder på op til 4,5 m/s
  • Afdækning af transportbånd med en bredde på op til 1.600 mm
  • Billedkvalitet i høj opløsning (200 dpi) sikrer de bedste læsehastigheder, OCR-resultater, video coding og industriel billedbehandling
  • Komplet integrerede kodelæsningsløsninger og løsninger til industriel billedbehandling, uden at der er behov for ekstra PC’er/servere
  • Kontrolmulighed takket være decentral billedarkivering
  • Færre skyggeeffekter og lille systemflade takket være en kameravinkel på 55°
  • Lettere og billigere kabelføring med Ethernet-Line-netværkstopologi

Oversigt

Effektiv sortering af objekter ved maksimale transporthastigheder

Track-and-trace-systemet ICR (Image-based Code Reader) er den perfekte identifikationsløsning til sorteringsprocesser, der foregår ved maksimale transporthastigheder. De kubiske og uregelmæssigt formede fragtobjekter, der skal sorteres, identificeres hurtigt og pålideligt, mens der tages højde for alle gængse 1D- og 2D-koder såvel som postnumre. Med det indbyggede kameras fremragende billedkvalitet kan man desuden anvende det i applikationer som OCR, video coding og industriel billedbehandling. Systemet kan både anvendes ved smalle transportbredder og bredder på op til 1.600 mm, og det kan udbygges med produkter som for eksempel et volumenmålesystem.

Overblik
  • 8/12 k Quad-Line-sensor
  • Linux-baseret softwareplatform
  • Ethernet-baseret transmission af kodedata til SIM2000-controlleren
  • Indbygget computerydelse til at understøtte de nyeste applikationer inden for industriel billedbehandling
  • Gennemsnitlig driftstid mellem afbrydelser på 120.000 timer

Udvidelse af funktioner

Pålidelig verificering af objekter

2D/3D Vision Solutions fra SICK byder på funktionsudvidelser til alle systemer med et ICR-kamera. De ekstra informationer om objekt og etiket genereres direkte i kammerat samtidigt med, at der foretages kodelæsning og billedregistrering. Dermed kan man automatisere manuelle processer, og der sikres pålidelig objektverificering i dynamiske processer.

2D/3D Vision Solution - udvidelse af track-and-trace-systemers funktioner

Hazmat Detection Pålidelig detektion af etiketter til farligt gods, uafhængigt af etiketdesignet.
Bag Box Classification

Automatisk detektere af konvolutter og pakker sikrer effektiv sortering, uanset form, farve og materiale.

Single Item Verification

Verificering af kubiske og uregelmæssige objekters singulation. Koderne behøver ikke være synlige.

Optical Character Recognition (OCR) Detektion af trykt etikettekst udover kodelæsning.

Controlled pre-sorting for sorting systems. Additional information for subsequent process steps.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Brancher

    Kurer, ekspres, pakke og post

    Handels- og distributionsterminaler

    OpgaveformuleringIdentifikation
    Transporthastighed0 m/s ... 4,5 m/s
    Min. objektafstand≥ 50 mm
    Læsefeltbredde1.100 mm ... 1.600 mm
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads