Kontakt
Feedback

Track and trace-systemer
DWS Static

Manuel volumenmåling, vejning og identifikation

Din fordel

  • Et billigt alternativ til de dyre dynamiske DWS-løsninger
  • Automatiseret fakturering ved hjælp af kalibrerbare vægt- og volumendata sikrer korrekt registrering og videre behandling af transportomkostningerne
  • Flere frit parametrerbare værtsinterfaces og ekstra visning af sorteringsdata gør andre identifikationssystemer overflødige

Oversigt

Manuel volumenmåling, vejning og identifikation

SICK har udviklet DWS Static (Dimensioning-Weighing-Scanning-System) til komplet dataregistrering (volumen, vægt og identifikation) af kurer-, ekspres- og almindelige postforsendelser såvel som logistikcentre.

Ved et tryk på en knap er det muligt at generere alle de data, der skal bruges til fakturering hhv. udstedelse af fragtpapirer.

Systemerne består af de gennemprøvede volumenmålesystemer VMS510 hhv. VMS520, en robust statisk vægt og en håndholdt scanner til registrering af kodeinformationer - alt sammen indbygget i stabilt mekanisk udstyr.

De eksisterende varianter er konsekvent blevet optimeret til den pågældende applikation: DWS510 Static til firkantede objekter, DWS520 Static til objekter med forskellig form og DWS520 Extended til gods i overstørrelse.

Efter ganske få minutter er totalløsningen DWS Static allerede driftsklar og kan naturligvis kalibreres i henhold til de gældende normer OIML, MID og NAWI.

Overblik
  • Registrering af stregkode, volumen og vægt i en enkelt proces
  • Totalløsning med integreret rulletransportør
  • Idriftsættelse i løbet af få minutter
  • Kalibrerbar (i henhold til OIML, MID og NAWI)
  • Specialvarianter til uregelmæssigt formede objekter og objekter i overstørrelse

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Objektregistreringens præcision± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm
    Min. objektstørrelse50 mm x 50 mm x 50 mm
    Maks. objektstørrelse

    1.100 mm x 700 mm x 700 mm

    1.200 mm x 800 mm x 800 mm

    1.800 mm x 900 mm x 900 mm

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad