Oversigt
Måling og vejning af paller og andet fragtgods med stort volumen
Track and trace systemet DWS Pallet anvendes, når der skal sendes fragtgods med stort volumen, f.eks. paller. Systemet hjælper med at spore for lavt deklareret gods hos logistikvirksomheder som f.eks. speditører samt i luftfragtterminaler og hos luftfartsselskaber.
Godset transporteres hen til DWS Pallet'en med en gaffeltruck eller en palletruck. Her sættes godset over på en platformsvægt. Så snart den stregkode, der er anbragt på godset, identificeres med en håndholdt scanner, starter målingen til bestemmelse af længde, bredde, højde, volumen og vægt. Der kan også monteres et webcam, som fotograferer fragtgodset, inde i DWS Pallet'en.
Efterfølgende vises dataene på det integrerede display, gemmes i en database og transmitteres via standardiserede interfaces.
Fås på forespørgsel: Specialversioner til større fragtgodsenheder eller dynamisk måling.
Overblik
- Statisk dimensionering og vejning af paller og andet omfangsrigt fragtgods med stort volumen
- Totalløsning med sammenklappelig stålrørsramme, analysecomputer og touchskærmdisplay
- Kan kalibreres i henhold til de gældende normer OIML, MID og NAWI