Track and trace-systemer
DWS Dynamic

Dynamisk identifikation, måling og vejning af objekter

Din fordel

  • Objekter kan identificeres, måles og vejes én enkelt proces
  • Korte tilbagebetalingstider takket være meget store læsehastigheder
  • Større Legal-for-trade-Rate (LFT) med et pålideligt datagrundlag til automatisk fakturering
  • Billig eftermontering takket være kompatibiliteten med eksisterende SICK-løsninger
  • Kortere stilstandstider under den indledende installation og idriftsættelse, som foretages af SICK
  • Fleksibelt anvendelsessted og nem implementering af systemet
  • Større driftssikkerhed for systemet takket være effektiv vedligeholdelse

Oversigt

Dynamisk identifikation, måling og vejning af objekter

Track-and-trace-systemet DWS Dynamic (Dimensioning-Weighing-Scanning-System) identificerer, måler og vejer objekter i et enkelt trin. Ved hjælp af de registrerede stamdata kan sorterings-, lager- og transportopgaver automatiseres. Høje læsehastigheder sikrer korte automatiseringstider på markedet. Den modulære systemopbygning sikrer kompatibiliteten med andre SICK-løsninger og muliggør tilpasning til kundespecifikke applikationer. Med den certificerede systemvariant kan man anvende stamdataene til fakturering. Systemet arbejder som en stand-alone-løsning, som også er let at integrere i eksisterende transportsystemer.

Overblik
  • Identifikation, vejning og måling (L/B/H) af objekter
  • Modulært systemkoncept til fleksible opgraderings- og ombygningsmuligheder
  • Indbygget alibihukommelse til opbevaring af LFT-dataene
  • Certificeret i henhold til MID og NTEP (OIML)
  • Udvidet styring af transportprocesser til blandt andet singulation af objekter

Udvidelse af funktioner

Pålidelig verificering af objekter

2D/3D Vision Solutions fra SICK byder på funktionsudvidelser til alle systemer med et ICR-kamera. De ekstra informationer om objekt og etiket genereres direkte i kammerat samtidigt med, at der foretages kodelæsning og billedregistrering. Dermed kan man automatisere manuelle processer, og der sikres pålidelig objektverificering i dynamiske processer.

2D/3D Vision Solution - udvidelse af track-and-trace-systemers funktioner

Hazmat Detection Pålidelig detektion af etiketter til farligt gods, uafhængigt af etiketdesignet.
Bag Box Classification

Automatisk detektere af konvolutter og pakker sikrer effektiv sortering, uanset form, farve og materiale.

Single Item Verification

Verificering af kubiske og uregelmæssige objekters singulation. Koderne behøver ikke være synlige.

Optical Character Recognition (OCR) Detektion af trykt etikettekst udover kodelæsning.

Controlled pre-sorting for sorting systems. Additional information for subsequent process steps.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Brancher

    Kurer, ekspres, pakke og post

    Handels- og distributionsterminaler

    Opgaveformulering

    Identifikation

    Dimensionering

    Vejning

    Transporthastighed0,4 m/s ... 3,4 m/s
    Min. objektstørrelse50 mm x 50 mm x 20 mm
    Maks. objektstørrelse

    1.200 mm x 800 mm x 800 mm (yderligere på forespørgsel)

    410 mm x 410 mm x 200 mm

    1.500 mm x 1.000 mm x 800 mm (yderligere på forespørgsel)

    2.200 mm x 1.600 mm x 800 mm (yderligere på forespørgsel)

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads