Track and trace-systemer

Nøglen til vellykket processtyring
Track and trace-systemer fra SICK identificerer 1D- og 2D-koder, beskriver og læser RFID tags og genererer billeder i høj opløsning til efterfølgende processer (video coding, OCR m.m.). Derudover registrerer systemerne også volumen og vægt, om ønsket også med certifikat. Objekters konturer verificeres. De her nævnte funktioner kan kombineres vilkårligt med forskellige track and trace-systemer.
Filtrer efter:
16 træffer(e):
Et forspring for din logistik
- Maksimale læsehastigheder og encoderperformance takket være SMART+-decoder
- Integreret interface til SICK-diagnosticeringssoftware
- Kan kobles sammen med andre SICK-systemløsninger til automatisk identifikation (= modulært systemkoncept)
- Mulighed for læsning på 6 sider
- Start-stop eller trackingdrift
Det hurtige system til stort set alle objektformer
- Måling af et objekts længde, bredde og højde, uanset objektets form
- Beregning af den mindste firkantede emballage (boks-volumen)
- Beregning af det reelle volumen
- Optimeret applikationssoftware
- Samtlige målefunktioner er integreret i målehovedet; der er ikke behov for en ekstra analyseenhed
ALIS – Så du får din bagage med
- Valgfrit 100 % redundant design
- Kan anvendes i forbindelse med transportbånd og sortering i bakker
- Meget høje læsehastigheder
- Velegnet til IATA-stregkoder og RFID-transpondere
- Fokus på bagage og kodelæsning i real-tid
- Gennemprøvede, højtydende sensorer
Når det er den faktiske størrelse, det kommer an på
- Målenøjagtighed på op til 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Objektstørrelser på op til 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm
- Transportbåndhastigheder på op til 4,0 m/s
- Certificeret i henhold til MID og NTEP (OIML)
- Mulighed for visning af spredningsdiagram
- Adskillelse af metrologisk relevant og anvendelsesspecifikt software
- Dynamisk skalaværdiomkobling
Digitalisering af varer sikrer optimerede logistikprocesser
- Målenøjagtighed ved volumen 2,5 mm x 2,5 mm x 2,5 mm, ved vægt ± 5 g
- Læsning af alle gængse 1D- og 2D-stregkoder
- Maksimal objektstørrelse på 800 mm x 600 mm x 600 mm
- Mobil løsning baseret på industriel akkumulator- og WLAN-teknologi
Dimensionering med overblik
- Certificeret målenøjagtighed fra 5 mm x 5 mm x 2 mm (l x b x h)
- Registrerer objektstørrelser fra 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (l x b x h) afhængigt af systemvarianterne
- Mulighed for transportbåndhastighed på over 2 m/s
- Nem at integrere med Controller MSC800
Detektion af deformationer til kvalitetskontrol af kubiske objekter
- Maksimal objektstørrelse fra 2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x B x H)
- Målenøjagtighed på op til 5 mm x 5 mm x 5 mm (L x B x H) ved 1 m/s og op til 10 mm x 10 mm x 10 mm (L x B x H) ved 2 m/s
- Minimal deformation ved 10 mm
Måling og vejning af paller og andet fragtgods med stort volumen
- Statisk dimensionering og vejning af paller og andet omfangsrigt fragtgods med stort volumen
- Totalløsning med sammenklappelig stålrørsramme, analysecomputer og touchskærmdisplay
- Kan kalibreres i henhold til de gældende normer OIML, MID og NAWI
Dimensionering og positionsbestemmelse af store og krævende objekter
- Målenøjagtighed på op til 20 mm x 20 mm x 20 mm
- Objektstørrelser på op til 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
- Transportbåndhastigheder på op til 3,0 m/s
- Redundant systemopbygning (valgfri)
- MTTR: Under 10 minutter takket være hardwarebaseret parameterkloning
- Central styreenhed muliggør nem systemudvidelse
Effektiv sortering af objekter ved maksimale transporthastigheder
- 8/12 k Quad-Line-sensor
- Linux-baseret softwareplatform
- Ethernet-baseret transmission af kodedata til SIM2000-controlleren
- Indbygget computerydelse til at understøtte de nyeste applikationer inden for industriel billedbehandling
- Gennemsnitlig driftstid mellem afbrydelser på 120.000 timer
Altid fokus på dine objekter
- Dynamisk fokustilpasning
- Stor dybdeskarphed ved fixfokus-drift
- Tracking-funktion med MSC800
- Mulighed for integration i MSC800-netværkskonceptet
- JPEG-billedvisning i real-tid
- 2 eller 4 megapixel opløsning ved stor billedoptagefrekvens på op til 40 Hz
- Stor fleksibilitet i forbindelse med kundeinterfaces og protokoller
Totalløsningen til identifikation af objekter
- Retningsgenkendelse og allokering af de relevante tags på objektet, decentralt ved gaten
- Skelner mellem statiske og dynamiske tags og filtrerer dem
- Skelner mellem paller og personer
- Selvstændig gate med integreret controller
- Centralt interface til alle sensorer via CAN- og TCP/IP-netværk
- Integrerede service-, overvågnings- og diagnosticeringsværktøjer
- Parameterkloning af sensorerne via SD-kort
Fleksibilitet og stor gennemløbsmængde sat i system
- Standardmoduler med eller uden antenne
- Selvtestende moduler
- Gennemprøvet allokeringsalgoritme fra RFID tags på objekter
- Detektion og filtrering af statiske tags
- Integrerede service-, overvågnings- og diagnosticeringsværktøjer
- Objektbaseret datavisning på relevante interfaces som Ethernet, serielle interfaces eller PROFIBUS
- Parameterkloning til alle komponenter
Hurtigere. Mere pålidelig. Mere genial.
- Dual-line CMOS-sensoren giver maksimale stregkode- og OCR-læsehastigheder
- Maksimal scanningshastighed op til 30 kHz for billeder i høj opløsning (200 dpi) ved op til 3,8 m/s
- Stort læsefelt til læsefeltbredder på op til 1.200 mm
- Systemet understøtter alle gængse 1D-/2D-koder, postnumre
- Fem billedvisningskanaler til OCR, video coding, arkivering og diagnosticering
- Parameterkloning til alle komponenter
- Intelligent styret standbytilstand
- Industrielt design, ekstern PC er ikke nødvendig
Din “pakkeløsning” fra én og samme leverandør
- Kalibrerbar registrering af volumen- og vægtdata med integreret kodelæsning
- Fleksibelt systemkoncept, individuelt tilpasset din applikation
- Maks. målenøjagtighed, selv under hårde forhold i industrien
- Ekstremt høje læsehastigheder ved kendt stor driftssikkerhed
- Komplet integration i dine processer, uden at gennemløbsmængden mindskes
Manuel volumenmåling, vejning og identifikation
- Registrering af stregkode, volumen og vægt i en enkelt proces
- Totalløsning med integreret rulletransportør
- Idriftsættelse i løbet af få minutter
- Kalibrerbar (i henhold til OIML, MID og NAWI)
- Specialvarianter til uregelmæssigt formede objekter og objekter i overstørrelse