Systemer til kontinuerlig emissionsmåling (CEMS)

Compliance uden kompromisser
Kontinuerlige emissionsmålesystemer (CEMS) fra SICK leverer pålidelige måleværdier til myndighedernes miljøovervågning. Systemerne har allerede i mange år opfyldt de voksende krav, der stilles til dem, og gør det muligt for brugeren også i fremtiden at fokusere på det væsentlige, nemlig deres daglige forretning, helt uden at skulle bekymre sig om noget.
Filtrer efter:
4 træffer(e):
Effektiv og nem måling af emissioner
- Alle typiske udstødningsgasparametre kan måles (O2, CO, NOx, SO2)
- Udstyret med et komplet prøveudtagningssystem (målegas-prøvetagningsfilter, målegaskøler og integreret målepumpe)
- MCERTS-certificeret
- Testet i henhold til EN 61000-6 og EMC og CE-mærket
- Måleværdierne vises enten analogt (4 ... 20 mA) eller digitalt (Modbus)
Det fleksible analysesystem til proces- og emissionsapplikationer
- Analysatorer og målestørrelser kan til enhver tid eftermonteres
- Fås i standardstørrelse eller som en pladssparende Compact-variant
- Opfylder alle EU-standarders krav til en automatisk måleanordning (AMS – automated measurement system)
- Meget korte reaktionstider takket være målegas-bypass
Pålidelig måling af drivhusgasemissioner
- Pålidelig måling med kun lille måleusikkerhed.
- Automatisk omskiftning til op til 5 målesteder
- Softwarepakke til beregning og optegnelse af de samlede drivhusgasemissioner
- Flow-, tryk- og temperaturmåling med IECEx-zone-1-enheder
- Fås som et selvstændigt skab eller indbygget i en MINESIC700 TBS
Effektivt, fremtidssikret CEMS til emissionsmålinger
- Koldekstraktionsanalysesystem, testet i henhold til EN 15267 og EN 14181
- Plug-and-play-analysatormoduler med 24 V energiforsyning
- Styreenhed til visning af alle måleværdier og statusinformationer på en skærm
- Eksterne sensorer kan tilsluttes via interfaces