Robotstyringssystemer
PLOC2D

Brugervenligt og fleksibelt sensorsystem til lokalisering af elementer

Din fordel

  • Omgående klar til brug til lokalisering af elementer
  • Nem systemindretning og -drift; der er ikke behov for fagligt kendskab til Vision
  • Fleksibel tilpasning til specifikke krav takket være hurtig, nem kalibrering af sensorsystemets FLEX-varianter og den omfattende vifte af objektiver og belysningstilbehør
  • Effektive teach-in-funktioner og stor målenøjagtighed til pålidelig drift
  • Nem at integrere i mange robotmærker og PLC’er

Oversigt

Brugervenligt og fleksibelt sensorsystem til lokalisering af elementer

PLOC2D er et vision-system til 2D-lokalisering af elementer. Sensorsystemet er nemt at betjene og udstyret med en billedbehandlingsenhed af høj kvalitet sammen med en meget effektiv lokaliseringsalgoritme og sikrer dermed pålidelig og hurtig lokalisering af elementer. Sensorsystemet har et hus i tæthedsgrad/kapsling IP65. PLOC2D tilsluttes direkte til robotstyringen eller PLC’en og er straks klar til brug. Det intuitive brugerinterface er projekteret, så PLOC2D er nem at etablere og vedligeholde i produktionsomgivelserne.

Overblik
  • 2D-positionsbestemmelse af elementer
  • Justering af robotters og sensorsystemers koordinatsystemer
  • Værktøjer og funktioner til nem kalibrering af FLEX-varianterne
  • Intuitivt brugerinterface til etablering og vedligeholdelse af systemkomponenterne
  • Selvstændigt sensorsystem - der er ikke behov for en ekstern PC

 

Nu taler SICK ORiN

Mulighed for kommunikation med standard-middleware-specifikation ORiN

Læs mere

Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

SICK giver adgang til vision
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK giver adgang til vision
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK giver adgang til vision

2D- og 3D-billedbehandling, der kan konfigureres individuelt og nemt – takket være SICK AppSpace

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SystemegenskaberLet parametrerbar stand-alone-sensor til lokalisering af elementer med 2D-målinger
    Eksempel synsfelt

    Nærmere oplysninger findes i diagrammet

    2000 mm x 2000 mm

    Arbejdsområde

    50 mm ... 300 mm

    ≤ 3 m

    70 mm ... 1.500 mm

    300 mm ... 1.500 mm

    Lokaliseringstidspunkt< 0,5 sekunder for det første element på billedet < 100 ms for ekstra elementer på billedet
    Lokaliseringspræcision± 0,5 px, ± 0,1° / +/-1 mm, +/-0,1°
    KapslingsklasseIP54 / IP65
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads