Profileringssystemer
TICx02
Pålidelig klassifikation af køretøjer; tælling af aksler kan tilvælges
Din fordel
- Pålidelig detektion og klassifikation af køretøjer i frit flydende og stop-and-go-trafik
- Fleksibel visning af op til 30 køretøjskategorier, f.eks. TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 eller Swiss 10
- Valgmulighed: Berøringsløs tælling af aksler på steder med flere vejbaner
- Desuden er det muligt at integrere ANPR, WIM og RFID-transpondere
- Kan anvendes i alle klimazoner ved –40 °C til +60 °C takket være det udvidede temperaturområde
- Hurtig adgang til data, fordi de gemmes direkte i kundens system via FTP- eller UNC-transmission
- Enkel idriftsættelse og betjening takket være en konfigurationsassistent