Kontakt
Feedback

Profileringssystemer
TIC501

Nem registrering og klassifikation af køretøjer

Din fordel

  • Pålidelig registrering og klassifikation af køretøjer på flere vejbaner
  • Løbende registrering af trafikdata – også ved ændringer i sporstyringen, f.eks. i forbindelse med byggepladser
  • Fleksibel visning af op til 30 køretøjskategorier, f.eks. TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 eller Swiss 10
  • Hurtig, enkel og billig montage, uden at der skal indbygges noget i vejbelægningen
  • Kan anvendes i alle klimazoner ved –40 °C til +60 °C takket være det udvidede temperaturområde
  • Hurtig adgang til data, fordi de gemmes direkte i kundens system via FTP- eller UNC-transmission
  • Enkel idriftsættelse og betjening takket være en konfigurationsassistent

Oversigt

Nem registrering og klassifikation af køretøjer

Profiling-systemet TICx01 (Traffic Information Collector) er udviklet til optimering af trafikmanagement ved brug i frit flydende trafik. Med kun en enkelt sensor registreres alle slags køretøjer på flere vejbaner, hvilket holder installations- og idriftsættelsesomkostningerne lave. TICx01 kan enten monteres oven over vejbanerne, mellem to vejbaner eller på gadelygter og master ved siden af vejen. På basis af de fundne måledata kan der udarbejdes en 3D-model for hvert enkelt køretøj. På basis af disse data kan man inddele i op til 30 køretøjskategorier.

Overblik
  • Køretøjstælling og -klassifikation ved frit flydende trafik
  • Datavisning som spredningsdiagram
  • Datahistorik for de 50 køretøjer, der senest blev registreret i brugerfladen
  • TCP/IP-interface til datatransmission
  • Hændelsesprotokollering og overvågning af systemstatus

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeTrafikmanagement
    Integrerede applikationerKøretøjsklassifikation, Trafiktælling
    Omgivelsestemperatur–40 °C ... +60 °C
    Vægt4,4 kg
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad