Kontakt
Feedback

Profileringssystemer
TIC102

Pålidelig klassifikation af køretøjer og tælling af aksler

Din fordel

  • Idriftsættelse på få minutter takket være automatisk kalibrering
  • Hurtig og nem betjening takket være den intuitive brugerflade
  • Øget klassifikationsnøjagtighed takket være komplet registrering af køretøjer og aksler
  • Nem og billig montage over vejbanen. Arbejder på vejbelægningen er ikke nødvendige
  • Softwaretriggeren øger nummerpladekameraers og DSRC-antennesystemets detektions- og læsehastighed markant
  • Lange vedligeholdelsesintervaller og hurtig installation sænker driftsomkostningerne til et minimum
  • Pålidelig drift, også om natten og ved dårligt vejr

Oversigt

Pålidelig klassifikation af køretøjer og tælling af aksler

Profiling-systemet TIC102 (Traffic Information Collector) er baseret på SICK’s gennemprøvede lasermåleteknik. Det er udviklet til brug i flersporet, frit flydende trafik og stop-and-go-trafik i forbindelse med vejafgiftssystemer og trafikmanagement. Takket være et meget innovativt konfigurationstool inkl. live 3D-visning tager idriftsættelsen kun et par minutter. Systemet kalibrerer sig selv automatisk ved frit flydende trafik og er udstyret med en integreret fjernbetjeningsfunktion. Konfigurerbare softwaretriggere øger nummerpladekameraers og DSRC-antennesystemernes detektions- og læsehastighed markant. Til akseltællingen udbygges det gennemprøvede profiling-system TIC102 med en 2D-LiDAR-sensor installeret ved siden af vejbanen. Kombinationen af data fra 2D-LiDAR-sensorerne, der er monteret ved siden af og over vejbanen, sikrer en pålidelig akseltælling inkl. konfidensniveau.

Overblik
  • Meget præcis køretøjsklassifikation og akseltælling under alle trafikforhold
  • Pålidelig ved frit flydende stop-and-go-trafik
  • Registrering af sporskifte
  • Registrering af op til 30 forskellige køretøjskategorier
  • Tidsmæssig synkronisering med eksterne systemer
  • Nem installation og idriftsættelse

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeTrafikmanagement, Vejafgiftsregistrering
    Integrerede applikationerKøretøjsklassifikation, Trafiktælling, Akseltælling
    Omgivelsestemperatur–20 °C ... +50 °C 1)
    Vægt15 kg / 16,1 kg
    • 1) Beskyttelse mod direkte sollys er nødvendig for at undgå overophedning.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad