Kontakt
Feedback

Profileringssystemer
Railway Profiling System

Måling af tog for at detektere og alarmere i tilfælde af overtrædelse af rumprofiler

Din fordel

  • Sensitiv alarmering gennem høj måleopløsning og detektion af minimale objektstørrelser
  • Årsagssvarende og bæredygtig afhjælpning og indregning af overtrædelser af rumprofilen
  • Kontrol af flere rumprofiler, uden at sensorerne skal tilpasses
  • Lave omkostninger i hele livscyklussen på grund af det lave ressourceforbrug til vedligeholdelse
  • Velfunderede måledata som planlægningsgrundlag og etablering af langfristede statistikker
  • Systemfunktioner, der kan udvides modulært

Oversigt

Måling af tog for at detektere og alarmere i tilfælde af overtrædelse af rumprofiler

Railway Profiling System foretager en tredimensional måling af togene, mens de kører, og identificerer last eller togkomponenter, der rager ud og overtræder den tilladte rumprofil. Toget aftastes 200 gange i sekundet med 2D-LiDAR-sensorer, der ikke skader øjnene. Ved hjælp af den 3D-model, der genereres på basis heraf, detekteres overtrædelser af rumprofilen, og den driftsansvarlige alarmeres. Den intuitive brugerflade understøtter en detaljeret analyse af togprofilens visualiserede kritiske områder og udleder foranstaltninger, der passer til situationen.

Overblik
  • Meget præcis 3D-måling med 200 Hz opløsning og omgående alarmering ved overtrædelse af rumprofilen
  • Datavisning som 3D-model, 2D-profiltværsnit og kamerabillede
  • Konfiguration af flere rumprofiler
  • Ingen optiske sensorer i jordhøjde
  • Protokolføring af alle registrerede måledata
  • Nem montage, vedligeholdelse og betjening

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Integrerede applikationerMåling af køretøjer, Kontrol af tilladte køretøjsdimensioner, Detektion af udragende objekter
    Scanningsfrekvens50 Hz ... 200 Hz, konfigurerbar
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad