Kontakt
Feedback

Profileringssystemer
Free Flow Profiler

Automatisk og præcis måling af køretøjer og objekter

Din fordel

  • Visualisering og alarmering ved for stor højde, bredde eller længde
  • Berøringsløs tælling af aksler på steder med flere vejbaner
  • Desuden er det muligt at integrere ANPR, WIM og RFID-transpondere
  • Kan anvendes i alle klimazoner ved –40 °C til +60 °C takket være det udvidede temperaturområde
  • Hurtig adgang til data, fordi de gemmes direkte i kundens system via FTP- eller UNC-transmission
  • Enkel idriftsættelse og betjening takket være en konfigurationsassistent

Oversigt

Automatisk og præcis måling af køretøjer og objekter

Profiling-System Free Flow Profiler måler og klassificerer alle slags køretøjer og objekter i frit flydende trafik. 2D-LiDAR-sensorer, der ikke skader øjnene, detekterer objekter op til 75 gange i sekundet og muliggør dermed fuldautomatisk længde-, bredde- og højdemåling. Under målingen tages der højde for kørehastighed og bevægelsesretning. På basis af de fundne måledata kan der for hvert enkelt objekt udarbejdes en 3D-model, der også visualiserer for stor højde, bredde og længde. Derudover giver systemets modulære opbygning mulighed for udvidede funktioner såsom tælling af aksler og detektering af overophedede køretøjsdele.

Overblik
  • Ekstra funktion akseltælling
  • Datavisning som spredningsdiagram
  • Datahistorik for de 50 køretøjer, der senest blev registreret i brugerfladen
  • TCP/IP-interface til datatransmission
  • Hændelsesprotokollering og overvågning af systemstatus

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeMåling af køretøjer og objekter i bevægelse, Kontrol af de lovbestemte køretøjsdimensioner, Optimering af læsseprocessen ved færger og biltog (RoLa), Grundlaget for et størrelsesbaseret betalings- eller afgiftssystem
    Integrerede applikationerMåling af køretøjer, Vejafgiftssystemer, Kontrol af de lovbestemte køretøjsdimensioner, Optimering af læsseprocessen
    Scanningsfrekvens

    75 Hz, til LMS Width

    35 Hz, til LMS Length

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad