Profileringssystemer

Øg sikkerheden på veje og skinner
Profileringssystemer fra SICK måler, detekterer, klassificerer, tæller og tester køretøjer i 3D. De registrerer lastbilers antal af aksler til køretøjsklassifikation og måler køretøjsdimensionerne for at afhjælpe lastningsfejl. Systemerne registrerer overophedning af køretøjer før tunneler og andre indkørsler og udløser en udslusning. De overvåger udvendige togkonturer. Overskrides grænseværdierne, udløser systemet en alarm. Alt sammen bidrager til sikkerheden på veje og skinner.
Filtrer efter:
8 træffer(e):
Rettesnoren inden for vej- og trafikteknik
- Automatisk og præcis måling af køretøjer
- Informationer om det målte køretøj via TCO/IP-interface
- Konfigurationsassistent til trinvis idriftsættelse
- 3D-visning af køretøjet med farvet indikation af måloverskridelse
- Ekstra ydelse: Engineering Support, f.eks. integration i et overordnet system
Automatisk og præcis måling af køretøjer og objekter
- Ekstra funktion akseltælling
- Datavisning som spredningsdiagram
- Datahistorik for de 50 køretøjer, der senest blev registreret i brugerfladen
- TCP/IP-interface til datatransmission
- Hændelsesprotokollering og overvågning af systemstatus
Fuldautomatisk detektion af overophedede bulkmaterialer på transportanlæg
- Fuldautomatisk detektion af overophedede transportbånd
- Alarmtærsklerne kan indstilles til mange forskellige materialer
- Kan udbygges med en Bulkscan® LMS511, så der sikres flere funktioner
- Datatransmission via TCP-/IP-interface
- LiDAR-teknologi og infrarød teknologi til alle vejrforhold
Nem registrering og klassifikation af køretøjer
- Køretøjstælling og -klassifikation ved frit flydende trafik
- Datavisning som spredningsdiagram
- Datahistorik for de 50 køretøjer, der senest blev registreret i brugerfladen
- TCP/IP-interface til datatransmission
- Hændelsesprotokollering og overvågning af systemstatus
Dynamisk og fuldautomatisk måling af lastbilers lastmængde
- Automatisk og berøringsløs måling af last og restmængder
- 3D-visualisering inklusive beregning af køretøjets dimensioner
- Mulighed for kundespecifik tilslutning af HD-kamera, ANPR, WIM, RFID
- Webbaseret brugerflade sikrer bekvem fjernbetjening
Fuldautomatisk detektion af overophedede køretøjer
- Fuldautomatisk detektion af overophedede køretøjer
- Alarmtærskler, der kan indstilles for de forskellige køretøjszoner
- 3D-visualisering af køretøjerne
- Kan udvides, for eksempel med nummerplade, skilt der henviser til farligt gods, og overhøjdedetektion
- Datatransmission via TCP-/IP-interface
- LiDAR-teknologi og infrarød teknologi til alle vejrforhold
Måling af tog for at detektere og alarmere i tilfælde af overtrædelse af rumprofiler
- Meget præcis 3D-måling med 200 Hz opløsning og omgående alarmering ved overtrædelse af rumprofilen
- Datavisning som 3D-model, 2D-profiltværsnit og kamerabillede
- Konfiguration af flere rumprofiler
- Ingen optiske sensorer i jordhøjde
- Protokolføring af alle registrerede måledata
- Nem montage, vedligeholdelse og betjening
Pålidelig klassifikation af køretøjer; tælling af aksler kan tilvælges
- Meget præcis klassifikation af køretøjer
- Ekstra funktion akseltælling
- Datavisning som spredningsdiagram
- Datahistorik for de 50 køretøjer, der senest blev registreret i brugerfladen
- TCP/IP-interface til datatransmission
- Hændelsesprotokollering og overvågning af systemstatus