Procesgas-analysesystemer (PGA)

Større effektivitet gennem proceskontrol
Procesgas-analysesystemer (PGA) fra SICK er værdifulde bestanddele af processtyringen og kvalitetssikringen i mange forskellige brancher. Mange års erfaring med gasanalyse og moderne dataintegrations- og analyseenheder er det perfekte grundlag for et skræddersyet analysesystem til optimering af produktions- og forbrændingsprocesser.
Filtrer efter:
5 træffer(e):
Atmosfæren skal være korrekt
- Certificeret i henhold til IECEx og ANZEx
- Pålidelig automatisk måleanordning (24/7)
- Automatisk skift af målested ved op til 40 målesteder, der kan udvides modulært
- Automatisk alarm og alarmprotokol
- System i en transportabel standardcontainer
Ekstra effektivitet og ekstra sikkerhed til din proces
- Meget præcis måling af O2, CO, CO2 og H2O. Op til tre ekstra gaskomponenter kan måles samtidigt, og eftermontering kan foretages om nødvendigt
- Optimalt tilpasset de barske omgivelsesbetingelser i et stålværk
- Ekstremt vedligeholdelsesfrit og pålideligt design
Iltmåling til enhver applikation
- Ilttransmitter på grundlag af moderne laserspektroskopi (TDLS)
- Kompakt design, der er tilpasset de pågældende anvendelsesbetingelser
- Intuitiv betjening og nem installation
- Kan kombineres med målestedsskift
- Fleksibel til stort set alle applikationer
- Modulær udvidelsesmulighed
- Fås med forskellige tilladelser til eksplosionsfarlige atmosfærer
Plads og beskyttelse til måle- og analyseteknik
- Opvarmning, køling og ventilation (redundant, om ønsket)
- Standardcontainer, 10 til 40 fod
- Isolering og førsteklasses lakering (C5)
- Kan fås med brandvarsels- og brandslukningsanlæg
- Global Industry Center-certifikat til standardmål
- Egnet til eksplosionsfarlige omgivelser
- Fås i jordskælvssikrede og brandsikre udførelser (F30, F60)
- Specialkonstruktioner
Gasanalyse under de hårdeste forhold direkte ved en roterovn
- Samtidig måling af alle relevante gaskomponenter såsom CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
- Pålidelige og afkølede udtagningsprober, kan anvendes ved op til 1.400 °C og 2.000 g/m³ støv
- Op til 98 % driftssikkerhed for hele systemet
- Hurtig service via fjernvedligeholdelse