Objektdetektionssystemer
MINESIC

Førerassistance med aktiv kollisionsadvarsel til erhvervskøretøjer

Din fordel

  • Afværgelse af kollisioner og uheld reducerer reparationsomkostningerne og stilstandstiderne
  • Effektive og problemfri vende-, dreje, og bakmanøvrer
  • Hjælp til og aflastning af føreren betyder sikker kørsel, positionering og læsning af køretøjet
  • Detektion og identifikation af mobile og stationære forhindringer uden brug af RFID-transpondere
  • Aktiv situationsafhængig advarsel ved lav fejlprocent
  • Kan konfigureres til alle minedriftens og mineområdets krav
  • Nem installation og betjening takket være den integrerede installationsassistent

Oversigt

Førerassistance med aktiv kollisionsadvarsel til erhvervskøretøjer

MINESIC-systemet overvåger den sikkerhedsafstand, der er brug for mellem køretøjet og de omgivende objekter og maskiner eller til væggene i en tunnel. Føreren får hjælp, når han vender, drejer eller kører baglæns, idet han advares visuelt og akustisk, hvis der er en potentiel kollisionsrisiko. Gennem kombinationen af robuste sensorer og visualisering af kritiske forhindringer på et display ledes føreren effektivt og sikkert omkring på området. SICK tilbyder forskellige systemvarianter, der er udviklet til forskellige køretøjstyper til over- og underjordisk minedrift.

Overblik
  • Visuel og akustisk advarsel
  • Touch-skærm-display med visning af køretøjets kontur og kritiske objekter
  • Sikkerhedsafstande og varselsfelter, der kan indstilles
  • Fuldt ud funktionsdygtig ved alle hastigheder
  • Åbent interface til flådestyringssystemet via hændelsesprotokollen
  • Selvdiagnosticeringsfunktion

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Forsyningsspænding24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    IndsatsområdeMinedrift
    Omgivelsestemperatur, drift–20 °C ... +50 °C
    Integrerede applikationerFørerassistentsystem til store gravemaskiner i minedriften til at undgå kollisioner med andre køretøjer og minevæggen / Førerassistentsystem til store dumpere i mineindustrien til at undgå kollisioner med andre køretøjer og minens infrastruktur
    Køretøjer

    Gravemaskine

    Dumpere

    Hjuldrevne læssemaskiner, bulldozere

    Underjordiske minedriftkøretøjer

    Overvågningsområde

    Køretøjets bagende

    Køretøjets forende

    Vejbaneprofil

    Advarselszoner

    3

    2 (RDW)

    2

    Funktioner

    Akustisk og optisk kollisionsadvarsel

    Læsseassistent

    Positionsassistent til dumpere

    Advarsel mod frontal kollision

    Bakassistent

    Indeholdt i levering3D-LiDAR-sensor LD-MRS HD Left / 3D-LiDAR-sensor LD-MRS HD Right / Betjeningsdisplay / Fastgørelsessæt til betjeningsdisplay / Fastgørelsessæt med vibrationsdæmper til LD-MRS HD (2 x) / elskab / Buzzer / GPS-modtager / USB-stik med betjeningsvejledning / Ethernet-forbindelseskabel til LD-MRS HD (2 x) / Ethernetkabel til display / Strømforsyningskabel til LD-MRS HD (2 x) / Tilslutningskabler til betjeningsdisplay / 3D-LiDAR-sensor LD-MRS HD Front / 3D-LiDAR-sensor LD-MRS HD Rear / 2D-LiDAR sensor LMS151 RDW / Betjeningsdisplay / Fastgørelsessæt til betjeningsdisplay / Fastgørelsessæt med vibrationsdæmper til LD-MRS HD (2 x) / Fastgørelsessæt med vibrationsdæmper til LMS1xx / elskab / Buzzer / GPS-modtager / USB-stik med betjeningsvejledning / Ethernet-forbindelseskabel til LD-MRS HD (2 x) / Ethernetkabel til LMS1xx / Ethernetkabel til display / Strømforsyningskabel til LD-MRS HD (2 x) / Strømforsyningskabel til LMS1xx / Tilslutningskabler til betjeningsdisplay
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads