Oversigt
Indbygget kollisionsafværgelse til trucks
Med førerassistentsystemet Drive Assist System (DAS) kan man implementere indbyggede advarselsstrategier til kollisionsafværgelse og til at støtte føreren. Systemet har en funktion til 270° registrering af omgivelserne, som kan tilpasses specielt til køretøjets anvendelsesområde. Ved at vise polarkoordinater kan beskyttelsesområdet og dermed den nødvendige afstand mellem køretøj og objekt bestemmes helt præcist. Takket være den direkte indbygning af DAS’en i trucks styringer kan man realisere diverse måder at vise alarmer på samt foretage styringsindgreb, heriblandt sænkning af hastigheden eller standsning af køretøjet.
Overblik
- Konfigurerbar funktion til 270° registrering af omgivelserne til skræddersyede advarselsstrategier
- Abstraktion af dataene gennem segmentering af synsfeltet
- Gruppering af scanningspunkter til objekter
- Clusterbaseret analyse, f.eks. filtrering
- Visning som polarkoordinater
- CANopen og webbaseret interface