Objektdetektionssystemer

Forskellige opgaver løst med succes, uanset om det er indendørs eller udendørs
Objektdetektionssystemer registrerer objekter uafhængigt af størrelse eller position, både inde og ude. De anvendes i intralogistikken, hvor de sikrer større gennemløbsmængde i transportanlæg. På udendørsarealer forhindrer systemerne kollisioner. Desuden sikrer og øger de driftssikkerheden for udstyr i stålværker, havne og andre områder. Uanset hvor de anvendes - systemets driftssikkerhed garanterer problemfrie procesforløb.
Filtrer efter:
2 træffer(e):
Meget pålideligt system til områdeovervågning, også i barske omgivelsesbetingelser
- Berøringsløs detektion med LiDAR-teknologi, der fungerer under alle vejrforhold
- Detektionsområder, der kan indstilles specifikt til anvendelsesområdet
- Automatiske selvtestcyklusser
- Tilpasset styringskonfiguration
- Nem implementering af nye funktioner
- Valgfrie gateways til fjerndiagnosticering eller dataanalyse
Stor detektionssikkerhed i farlige situationer udendørs
- Berøringsløs målemetode takket være radarteknologi
- Kan udvides til maks. to radarsensorer
- Analyse og alarmering via TDC-E200 (Telematic Data Collector)
- Brugerspecifik parameteropsætning
- Mobilradiointerface og valgfrit solarkit
- Webbaseret brugerflade