Objektdetektionssystemer
APS

Kollisionsfri pushback på forpladsen

Din fordel

  • Afværgelse af kollisioner og uheld reducerer reparationsomkostningerne og stilstandstiderne
  • Effektiv og problemfri pushback, flytning og bugsering sikrer stor driftssikkerhed for bugseringskøretøjerne
  • Hjælp til og aflastning af føreren betyder sikker bugsering af flyet
  • Registrering og identifikation af mobile og stationære forhindringer uden brug af RFID-transpondere
  • Lavt antal af forkerte alarmer ved hjælp af en advarselsstrategi, der kan tilpasses situationen
  • Automatisk fejlregistrering og målrettet vedligeholdelse gennem selvdiagnosticering
  • Nem installation og betjening takket være den integrerede montageassistent

Oversigt

Kollisionsfri pushback på forpladsen

Førerassistentsystemet APS (Aircraft Protection System) er beregnet til billig eftermontering på bugseringskøretøjer. Det advarer pålideligt mod kollision med andre køretøjer på jorden og lufthavnens infrastruktur og hjælper derved føreren med pushback, flytning og bugsering. Alle forhindringer i nærheden af flyet vises på et display. Hvis der detekteres forhindringer i flyets umiddelbare nærhed, modtager føreren en akustisk og visuel advarsel. På den måde kan bugseringskøretøjet standses i tide, og kollisioner kan afværges.

Overblik
  • Visuel og akustisk advarsel
  • Integreret genkendelse af flytype og virkelighedstro visualisering
  • Brugerspecifik advarselsstrategi baseret på køretøjets bevægelser
  • Sikkerhedsafstande, der kan indstilles
  • Selvdiagnosticeringsfunktion
  • Integreret installationsassistent

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Forsyningsspænding24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    IndsatsområdeLufthavne
    Omgivelsestemperatur, drift–25 °C ... +50 °C
    Integrerede applikationerFørerassistentsystem ved pushback, flytning og bugsering i lufthavnsterminaler
    KøretøjerBugseringskøretøjer uden trækbom
    OvervågningsområdeOmrådet under flyet bag bugseringskøretøjet, efter at flyet har dokket
    Advarselszoner3
    Funktioner

    Akustisk og optisk kollisionsadvarsel

    Manøvreringsassistent

    Genkendelse af flytype

    Indeholdt i levering2D-LiDAR-sensor LMS511, Fastgørelsessæt 1 til montage af LMS511, Fastgørelsessæt 2 til justering af LMS511 på fastgørelsessæt 1, Betjeningsdisplay, Fastgørelsessæt til betjeningsdisplay, Ethernet switch, Buzzer, USB-stik med betjeningsvejledning, Strømforsyningskabel (hunstik-åben) til LMS511 (20m), tilslutningskabler til betjeningsdisplay (5 m), tilslutningskabler til betjeningsdisplay (10 m), ethernet-forbindelseskabel (vinklet) til betjeningsdisplay (5 m), spændingsforsyningskabel (hunstik-åben) til Ethernet-kontakt (10 m)
    Arbejdsområde0,7 m ... 80 m
    Scanningsfrekvens25 Hz
    Vinkelopløsning0,25°
    Varme
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads