Kontakt
Feedback

Objektdetektionssystemer
AOS Radar

Stor detektionssikkerhed i farlige situationer udendørs

Din fordel

  • Stor detektionssikkerhed og performance under alle vejrforhold
  • Individuel registrering af objektet med et stort kollisionspotentiale
  • Fleksibelt installationssted
  • Nem systemudvidelse
  • Alle gængse interfaces til tilslutning til kundens system
  • Selvstændig drift og hurtig alarmering uden kabeltilslutning til kundens system
  • Global adgang via webbrowser og brugerdata

Oversigt

Stor detektionssikkerhed i farlige situationer udendørs

Objektdetektionssystemet AOS Radar (Advanced Object Detection System) sikrer hurtig detektion af farlige situationer med stor kollisionsrisiko. De af radarsensoren registrerede data analyseres flere gange for at udelukke ukorrekt detektion og for at verificere objekterne entydigt. Selv under vanskelige vejrforhold yder den stor detektionssikkerhed. Dermed hjælper systemløsningen med at øge sikkerheden og forhindre uheld. Det integrerede gateway-system TDC-E200, som udover alle gængse industrielle interfaces også har et mobilradiointerface, sørger for analyse og alarmering. Sammen med en valgfri solarudvidelse kan AOS Radar derfor arbejde helt selvstændigt.

Overblik
  • Berøringsløs målemetode takket være radarteknologi
  • Kan udvides til maks. to radarsensorer
  • Analyse og alarmering via TDC-E200 (Telematic Data Collector)
  • Brugerspecifik parameteropsætning
  • Mobilradiointerface og valgfrit solarkit
  • Webbaseret brugerflade

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Forsyningsspænding24 V (9,5 V ... 36 V)
    Omgivelsestemperatur, drift–20 °C ... +65 °C 1)
    Kørselshastighed10 km/h ... 140 km/h
    • 1) RMS320 (sensoren bør beskyttes mod direkte sollys med et vejrtag for at forhindre overophedning.).
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad