Objektdetektionssystemer
AOS LiDAR

Meget pålideligt system til områdeovervågning, også i barske omgivelsesbetingelser

Din fordel

  • Pålidelig detektion ved alle omgivelsesbetingelser, også ved store afstande
  • Undgåelse af stilstandstider og omkostninger forårsaget af uheld og hærværk
  • På grund af detektionsfelterne, der kan indstilles præcist, kan de anvendes til mange forskellige formål
  • Færre forkerte alarmer takket være defineret alarmvisning for relevante objekter
  • Nem integration og kabeltilslutning til maskinstyringen
  • Automatisk overvågning af sensorer og tilslutningskabler
  • Den store diagnosedækning understøtter individuelle driftstilladelser til de enkelte maskiner
  • Fleksibel udvidelse gennem modulær systemopbygning
  • Styringsfunktioner til perifere enheder, også til sikkerhedstekniske signaler

Oversigt

Meget pålideligt system til områdeovervågning, også i barske omgivelsesbetingelser

Objektdetektionssystemet AOS LiDAR (Advanced Object Detection System) er beregnet til at forhindre stilstandstider og omkostninger på grund af uheld og hærværk. Dermed giver systemløsningen en merværdi overalt, hvor overvågning med en enkelt sensor ikke er nok, og hvor der er brug for maksimal driftssikkerhed. Grundlaget herfor er en sikkerhedsstyring, der udover at kontrollere sensorernes detektionsadfærd også kontrollerer deres reaktion på indgangskommandoer og udgangssignalernes korrekte koblingscyklus. Takket være de prækonfigurerede sensorer og detektionsfelterne, der kan indstilles præcist, kan AOS LiDAR hurtigt og nemt integreres i mange applikationer.

Overblik
  • Berøringsløs detektion med LiDAR-teknologi, der fungerer under alle vejrforhold
  • Detektionsområder, der kan indstilles specifikt til anvendelsesområdet
  • Automatiske selvtestcyklusser
  • Tilpasset styringskonfiguration
  • Nem implementering af nye funktioner
  • Valgfrie gateways til fjerndiagnosticering eller dataanalyse

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Forsyningsspænding24 V DC
    Omgivelsestemperatur, drift

    –40 °C ... +60 °C 1)

    –25 °C ... +55 °C 2)

    Ufølsom for fremmedlys40.000 lx / 70.000 lx
    Rækkevidde ved 10 % remission18 m / 40 m
    Indeholdt i levering

    LMS111-10100S01

    Flexi-Soft-hovedmodul FX3-CPU000000

    Flexi-Soft systemstik FX3-MPL000001

    Flexi-Soft-I/O-modul FX3-XTIO84002

    USB Konfigurationstilslutning

    USB-stik med konfigurationsfiler

    Tilslutningsboks LMS1xx

    Fastgørelsessæt til LMS1xx

    Ethernetkabel

    LMS111-10100S01 (2 x)

    Tilslutningsboks LMS1xx (2 x)

    Fastgørelsessæt til LMS1xx (2 stk.)

    LMS111-10100S01 (3 x)

    Flexi-Soft I/O-modul FX3-XTIO84002 (2 x)

    Tilslutningsboks LMS1xx (3 stk.)

    Fastgørelsessæt til LMS1xx (3 stk.)

    LMS111-10100S01 (4 x)

    Tilslutningsboks LMS1xx (4 stk.)

    Fastgørelsessæt til LMS1xx (4 stk.)

    Vejrbeskyttelseskappe 270° (4 x)

    LMS511-10100S02

    LMS511-tilbehørssæt 1

    LMS511-10100S02 (2 x)

    LMS511-tilbehørssæt 1 (2 x)

    LMS511-10100S02 (3 x)

    LMS511 tilbehørssæt 1 (3 x)

    LMS511-10100S02 (4 x)

    LMS511 tilbehørssæt 1 (4 x)

    LMS511-12100S04 (2 stk.)

    Beslag (2 stk.)

    Fastgørelsessæt til laserscanner (2 stk.)

    Tilslutningsboks LMS5xx Heavy Duty (2 stk.)

    Vejrbeskyttelseskappe 180° (2 x)

    Fastgørelsessæt mastbeslag (2 stk.)

    Tilslutningsboks LMS5xx (2 stk.)

    LMS511-12100S04 (4 stk.)

    Beslag (4 stk.)

    Fastgørelsessæt til laserscanner (4 stk.)

    Tilslutningsboks LMS5xx Heavy Duty (4 stk.)

    Vejrbeskyttelseskappe 180° (4 x)

    • 1) Sensor.
    • 2) Styring.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads