Kvalitetskontrolsystemer
MQCS

Multifunktionel kvalitetskontrol til individuel brug

Din fordel

  • Kvalitetssikring gennem alsidig kontrol af objektegenskaber
  • Individuelle anvendelsesmuligheder takket være modulært soft- og hardwarekoncept
  • Hurtigt og nemt produktskift ved hjælp af gemte systemindstillinger (recept-management)
  • Enkel integrering i eksisterende anlæg
  • Der er ikke behov for ekspertviden for at betjene systemet
  • Adgang til og visualisering af data er mulig helt uden problemer

Oversigt

Multifunktionel kvalitetskontrol til individuel brug

Med kvalitetskontrolsystemet MQCS (Modular Quality Control System) kan man løse mange forskellige kontrolopgaver for at sikre produkters og processers kvalitet. Heriblandt er f.eks. læsning af koder, tælling og sammenligning med referenceværdier såvel som kontrol af former og volumen med 3D-sensorer. Grundlaget er det modulære hard- og softwarekoncept med basisfunktioner, der kan kombineres. Det kan suppleres med applikationsspecifikke softwaremoduler og hardwarekomponenter. På den måde kan alle individuelle krav imødekommes. Som stand-alone-løsning, der er nem at integrere, er MQCS især velegnet til eftermontering i eksisterende anlæg.

Overblik

  • Softwareplatform med basisfunktioner, der kan kombineres, og moduler, der kan udvides
  • Recept-management
  • Modulært og skalerbart hardware
  • Digitale udgange til brugerdefineret alarmering
  • Visning af de af sensoren registrerede data og sensorstatistik på touch-display

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    1D-kodetyper

    GS1-128 / EAN 128

    UPC / GTIN / EAN

    2/5 Interleaved

    GS1 DataBar

    Code 39

    Code 128

    Codabar

    Code 32

    Code 93

    2D-kodetyper

    Datamatrix ECC200

    GS1 Data-Matrix

    PDF417

    PDF417 Truncated

    QR-kode

    Omgivelsestemperatur, drift0 °C ... +45 °C
    Tilladt relativ luftfugtighed5 % ... 90 % RH nicht kondensierend
    Forsyningsspænding24 V DC (18,5 V DC ... 30,2 V DC)
    Effektforbrug

    30 W, 60 W, med 8 kodelæsere af typen Lector

    120 W, 240 W

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads