Kvalitetskontrolsystemer
Inline Code Matcher

Korrekt produkt - korrekt emballage

Din fordel

  • Pålidelig tilordning til partier sikrer større fødevaresikkerhed - det korrekte produkt i den korrekte emballage
  • Lave totalomkostninger takket være nem installation og betjening
  • Nem eftermontering i eksisterende anlæg, idet der er tale om en stand-alone-løsning
  • Stor fleksibilitet og hurtig eftermontering, fordi produktskift kan foretages under den løbende proces
  • Maksimal driftssikkerhed takket være pålidelig kodelæsning
  • Proceskontrol gennem visning af de væsentlige kvalitetsparametre

Oversigt

Korrekt produkt - korrekt emballage

Ved at læse koden på emballagen sikrer Inline Code Matcher, at der anvendes den korrekte emballage til det korrekte produkt. Som stand-alone-løsning, der er nem at integrere, er systemet især velegnet til eftermontering i eksisterende anlæg. Den modulære opbygning af flere Lector6xx-kodelæsere betyder, at den kan bruges til mange applikationer, især også anlæg med flere baner. Kundespecifikke tilpasninger kan fås på forespørgsel.

Overblik
  • Sammenligning af koder (1D/2D) under den kontinuerlige produktionsproces
  • Intuitiv betjening via HMI med touch-display
  • Stand-alone-løsning, der er nem at integrere
  • Visning af statistik samt visning af de seneste fejlbilleder
  • Understøtter anlæg med flere baner
  • Brugervenlig skift af parti “on-the-fly” eller med håndholdt scanner

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Omgivelsestemperatur, drift0 °C ... +50 °C
    Forsyningsspænding24 V
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads