Kvalitetskontrolsystemer

Nej tak til middelmådighed: Permanent produktkvalitet
Automatiseret kvalitetskontrol får større og større betydning. Uanset om der er tale om geometriske dimensioner, overfladekontrol eller fuldstændighedskontrol: SICK's kvalitetskontrolsystemer opfylder alle krav til pålidelighed og processikkerhed i industrien. De gør det nemmere at planlægge produktionsprocessen, giver større gennemløbsmængde og reproducerbar produktkvalitet. Alle systemer kombinerer sensorer og software i en pålidelig, samlet løsning.
Filtrer efter:
6 træffer(e):
Pininspektion – kontrol/overvågning af pins tilstedeværelse og position
- Kontrol/overvågning af pins tilstedeværelse og position
- Yderligere kontroller/overvågning: Mønstersammenligning, måling af kantafstande, pixeltæller, blobkontrol, formgenkendelse, læsning og kontrol af 1D- og 2D-koder
- Let teach-in af stikforbindelsers pin-mønster
- Webbaseret brugerflade
- Inspektionsstatistikker
Multifunktionel kvalitetskontrol til individuel brug
- Softwareplatform med basisfunktioner, der kan kombineres, og moduler, der kan udvides
- Recept-management
- Modulært og skalerbart hardware
- Digitale udgange til brugerdefineret alarmering
- Visning af de af sensoren registrerede data og sensorstatistik på touch-display
Identifikationsløsning til scanning og aggregering af serialiseringskoder
- To driftsformer: Identifikation og aggregering
- Integreret Cloud-connector som plug and play-løsning
- SICK Remote Service med support 8 timer dagligt i 5 dage om ugen (8/5) eller hele døgnet (24/7)
- Indbygget mobil håndholdt scanner
- Touchdisplay med intuitiv brugerflade
Pin- og stanseinspektion – kontrol/overvågning af pins tilstedeværelse og position
- Komplet løsning til inspektion af printplader og stikforbindelser
- Robust design, velegnet til brug i industrien
- Ranger-kameraer fra SICK til særdeles præcis 3D-billedbehandling
- Fire udførelser – høj værdi, hurtig inspektion og dobbeltkamera til undgåelse af okklusion
Kompleks inspektion af etiketter med meget effektiv optisk tegngenkendelse
- Optisk tegngenkendelse, 1D- og 2D-koder: Læsning, genkendelse, validering, kontrol
- Yderligere kontroller: Mønstersammenligning, måling af kantafstande, pixeltæller, blobkontrol, formgenkendelse, kontrol af trykkvalitet
- Let teach-in af brugerdefinerede skrifttyper
- Fleksibel bestykning med C-Mount-objektiver og integreret belysning
- Webbaseret brugerflade
Detektion af fremmedlegemer til enkle og krævende overflader
- Optisk kontrolsystem til detektion af fremmedlegemer på basis af lasertriangulation
- Skalerbar systemopbygning med 3D-vision-kameraet Ranger fra SICK til 3D-illustrationer
- SICK-AppSpace-miljø til kundespecifikke anvendelser
- Recept-management
- Display til datavisualisering