Kontakt
Feedback

Kundespecifikke analysesystemer

Ekstraktionsgasanalyse sat i system

Ekstraktionsanalysesystemer med førsteklasses seriefremstillede moduler og komponenter. På grund af deres konfigurerbare udførelse er analysesystemerne udført optimalt i forhold til kundekravene. Om ønsket kan man udvide systemet med analysatorer og komponenter til gasbehandling på en nem og billig måde. Der er sikret systemsupport på langt sigt.

Filtrer efter:

10 træffer(e):

Træffer 1 - 10 af 10

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie METPAX300
Ekstra effektivitet, ekstra sikkerhed
  • Præcis måling af CO, CO2, H2O og O2. Derudover kan op til tre ekstra gaskomponenter måles samtidigt og eftermonteres, om nødvendigt.
  • Optimalt tilpasset de barske omgivelsesforhold i et stålværk
  • Ekstremt vedligeholdelsesfrit og pålideligt design
Produktfamilie MINESIC700 TBS
Atmosfæren skal være korrekt
  • Ekstraktiv måling af gasser i kulminer
  • Certificeret i henhold til ECEx og ANZEx
  • Pålidelig kontinuerlig måling (24/7)
  • Automatisk skift af målested - op til 40 målesteder
  • Automatisk alarm og alarmprotokol
  • System i en transportabel standardcontainer
  • Separat rum til prøvegasser
  • Kontrolrum adskilt fra analyse- og prøvegasrummet
Produktfamilie MINESIC700 GHG
Minimering af drivhusgasemissionen gennem kontinuerlig måling
  • Præcis måling af drivhusgasemissioner
  • Pålidelig måling med meget lille måleusikkerhed
  • Automatisk omskiftning til op til 5 målesteder
  • Softwarepakke til beregning og optegnelse af de samlede drivhusgasemissioner
  • Flow, tryk og temperatur måles med enheder i henhold til IECEx zone 1
  • Fås som et selvstændigt skab eller indbygget i en MINESIC700 TBS
Produktfamilie MKAS
Analysesystemer til proces- og emissionsapplikationer
  • Op til 3 stk. S710- eller SIDOR-analysatorer eller NOx-konvertere
  • Omfatter alle vigtige systemkomponenter
  • Kan udbygges med valgfrie komponenter
  • Driftsklar med kabelføring og testet
Produktfamilie PowerCEMS100
Effektivt emissionsmålesystem til kraftværker
  • Koldekstraktionsanalysesystem, testet i henhold til EN 15267 og EN 14181
  • Plug-and-play-analysatormoduler med 24 V energiforsyning
  • Betjeningsenhed til visning af alle måleværdier og statusinformationer på en skærm
  • Eksterne sensorer kan tilsluttes via interfaces
Produktfamilie TOCOR700
Pålidelig kontrol med organisk vandforurening
  • Meget stor målenøjagtighed, også ved små koncentrationer af TOC
  • Det nødvendige bæregas genereres i systemet
  • Målestedsskift til 4 målesteder er valgfrit
  • Udførelser til brug i ATEX-klassificerede områder 1 eller 2
  • Udførelse som fritstående eller vægmonteret enhed
Produktfamilie SCPS
Gasanalyse under de hårdeste forhold direkte ved en roterovn
  • Samtidig måling af alle relevante gaskomponenter såsom CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Pålidelige og afkølede udtagningsprober, kan anvendes ved op til 1.400 °C og 2.000 g/m³ støv
  • Op til 98 % driftssikkerhed for hele systemet
  • Hurtig service via fjernvedligeholdelse
Produktfamilie PowerCEMS50
Effektivt emissionsmålesystem til kraftværker
  • Med basissystemet er det muligt at måle NOx, CO, O2
  • Systemet er udstyret med et målegas-prøvetagningsfilter, en målegaskøler og en integreret målepumpe
  • Takket være det fritstående skab, kan der arbejdes ved omgivelsestemperaturer fra +5 ... +35 °C
  • Systemet er testet efter EN 61000-6 og EMC og CE-certificeret
  • Måleværdierne vises enten analogt (4 ... 20 mA) eller digitalt (Modbus)
Produktfamilie MKAS Compact
Pladsbesparende, vægmonteret system til emissions- og procesmålinger
  • Kompakt analyseskab
  • Til maks. 2 stk. S710 eller SIDOR analysatorer eller NOx-konvertere
  • Omfatter alle vigtige systemkomponenter
  • Driftsklar med kabelføring og testet
Produktfamilie TRANSIC Extractive
Iltmåling for hver applikation
  • Ilttransmitter på grundlag af laserspektroskopi (TDLS)
  • Kompakt design, der er tilpasset de pågældende anvendelsesbetingelser
  • Meget enkel håndtering og installation
  • Kan kombineres med målestedsskift
  • Fleksibel til stort set alle applikationer
  • Modulær udvidelsesmulighed

Træffer 1 - 10 af 10

Opad