Køreassistentsystemer
WGS

Køreassistent til registrering og måling af et skår

Din fordel

  • Tidsbesparelse og øget effektivitet takket være automatisk hastighedsregulering til kørsel med maksimal arbejdshastighed
  • Afslappet kørsel takket være automatisk styring og hastighedsregulering, især ved dårlig sigtbarhed og om natten
  • Færre maskinstop, da materialeophobning undgås
  • Optimal fyldning og materialefordeling i kammeret
  • Der spares et styreapparat takket være intelligent sensor med integreret applikationssoftware
  • Sensoren udlæser skårposition og -volumen
  • Enkel integrering i køretøjet på grund af standardiseret interface

Oversigt

Køreassistent til registrering og måling af et skår

WGS (Windrow Guidance System) består af en TiM351-laserscanner med integreret applikationssoftware. Systemet gør det muligt at styre landbrugskøretøjer efter integrering i et køreassistent- eller køretøjsautomatiseringssystem. Sensorsystemet registrerer og måler skåret. TiM351, der er monteret på køretøjet, profilerer jorden foran køretøjet på tværs af køreretningen. Ud fra jordprofilen ekstraherer systemet skårets profil, bestemmer positionen og beregner tværsnitsarealet. Med køretøjshastigheden opsummeres og udlæses skårvolumen ud fra tværsnitsarealet. Hvis aktuel(t) hjulvinkel eller giringsudsving forefindes, beregner sensoren en køretøjsmodel. Ved hjælp af køretøjets nu kendte egenbevægelse registreres det præcise skårforløb. Det sikrer en meget præcis tværregulering af køretøjet og giver mulighed for en optimal positionering i forhold til skåret.

Overblik
  • Registrering af skårets trajektorie (skårforløb) og udlæsning af den absolutte skårposition til automatisk tværregulering
  • Udlæsning af skårvolumen til automatisk hastighedsregulering
  • Integreret køretøjsmodel til beregning af den korrekte egenbevægelse
  • Integreret egendiagnose-funktion

Anvendelser

Downloads