Køreassistentsystemer
RAS Prime

Førerassistance til at sikre kollisionsfri kørsel i containerterminaler

Din fordel

  • Omkostningerne til reparation og reservedele sænkes, idet kollision og uheld forhindres
  • Den store driftssikkerhed sikrer problemfri containerhåndtering
  • Maskinernes levetid forlænges, idet kollisioner undgås
  • Nem installation og betjening takket være den integrerede montageassistent
  • Selvdiagnosticerings- og rapporteringsfunktion gør det nemt at vedligeholde systemet

Oversigt

Førerassistance til at sikre kollisionsfri kørsel i containerterminaler

Førerassistancesystemet RAS Prime (Reachstacker Assistance System) er beregnet til billig udvidelse af containertrucks og tom-containertrucks. Det advarer mod kollision med andre køretøjer og havneområdets infrastruktur og hjælper føreren i kritiske situationer, f.eks. når han nærmer sig containere, piller og kraner. Forhindringer, som befinder sig i det definerede advarselsområde, vises på et display, og føreren advares. På den måde kan han overholde sikkerhedsafstandene mere nøjagtigt. Hvis der er umiddelbar fare for en kollision, gør en alarm føreren opmærksom på det, og han kan standse køretøjet.

Overblik
  • Overvågning af hele området bag køretøjet sikrer kollisionsadvarsel
  • 2-trins advarselssystem til at advare føreren og dernæst udløse en handling
  • Forhindringer vises på et touchdisplay
  • Sikkerhedsafstandene kan reguleres
  • Begrænsning af fejlalarmer, derfor stor accept fra førerens side
  • Selvdiagnosticeringsfunktionen gør fejlfinding og vedligeholdelse let

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Display4,3″ Touchdisplay
    OvervågningsområdeKøretøjets bagende, bagved til venstre, bagved til højre
    Advarselszoner3
    AnvendelsesområderHavne
    Omgivelsestemperatur, drift–25 °C ... +50 °C
    Funktioner

    Akustisk og optisk kollisionsadvarsel

    Visuelt støttet manøvreringsassistance

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads