Køreassistentsystemer
MINESIC100 TCW

Sikker førerassistance i minedriftskøretøjer under jorden

Din fordel

  • Færre uheld og driftsstop og lavere reparationsomkostninger
  • Registrering og identifikation af mobile og stationære forhindringer uden brug af RFID tags
  • Aktiv situationsafhængig advarsel ved lav fejlprocent
  • Enkel montage, enkel betjening
  • Nem vedligeholdelse, indbygget kontrol- og rapporteringsfunktion
  • Konfigurerbar til alle minedriftens og mineområdets krav
  • Komplet servicepakke fra SICK LifeTime Services
  • Velfunderet systemviden takket være omfattende brugeruddannelse

Oversigt

Sikker førerassistance i minedriftskøretøjer under jorden

MINESIC100 TCW er et effektivt kollisionsadvarsels- og førerassistancesystem i tunneler. Det er særdeles velegnet til brug i de fleste køretøjer under jorden. Det robuste system er baseret på moderne laserscannere og specielle sensorer, som muliggør sikker manøvrering af minedriftskøretøjer i umiddelbar nærhed af tunnelvægge. Systemet kan let monteres i forskellige former for minedriftskøretøjer.

Overblik
  • Advarsel om påkørsel forfra og bagfra
  • Advarsel hvis man snitter et hjørne eller kommer uden for en kurve
  • Aktiv førerassistance til manøvrering på trange områder: Tunnelvæg som vist
  • Visuelt feedback (touchskærmdisplay) og akustisk alarm
  • Åbent interface til flådestyringssystemet via hændelsesprotokollen
  • Fuldt ud funktionsdygtig ved alle hastigheder (0...vmax)

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Display4,3″ Touchdisplay
    OvervågningsområdeKøretøjets for- og bagende, bagved til venstre, bagved til højre
    Advarselszoner2
    AnvendelsesområderMinedrift
    Omgivelsestemperatur, drift–20 °C ... +50 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads