Køreassistentsystemer
MINESIC100 EPS

Kollisionsadvarsel og læssehjælp til gravemaskinen

Din fordel

  • Forhindrer kollisioner og reducerer dermed reparationsomkostninger og stilstandstiderne
  • Gravemaskinen er meget driftssikker, hvilket muliggør problemfri og effektiv læsning
  • Registrering og identifikation af mobile og stationære forhindringer uden brug af RFID-transpondere
  • Nem installation og betjening takket være integrerede montageassistenter
  • Selvdiagnosticeringsfunktionen gør det nemt at vedligeholde systemet

Oversigt

Kollisionsadvarsel og læssehjælp til gravemaskinen

Førerassistentsystemet MINESIC100 EPS (Excavator Protection System) er en effektiv løsning på kollisionsadvarsel til store gravemaskiner i minedriften. Det advarer føreren mod kollisioner med andre køretøjer og minevæggen. Desuden hjælper det føreren med at positionere gravemaskinen korrekt samt med sikker læsning af dumperne. Alle forhindringer i gravemaskinens omgivelser vises på et display. Føreren modtager en visuel og akustisk advarsel, så han kan overholde situationsbestemte sikkerhedsafstande. Dermed kan føreren manøvrere effektivt og sikkert og læsse præcist.

Overblik
  • Advarsel mod kollisioner med andre køretøjer og minevæggen
  • Positions- og læsseassistent til gravemaskine- og dumperførere
  • Visning af køretøjets og væggenes konturer på et touchdisplay
  • Sikkerhedsafstandene og varselsfelterne kan indstilles
  • Hændelsesprotokollering og overvågning af systemstatus

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Display7″ Touchdisplay
    OvervågningsområdeKøretøjets bagende, venstre, højre
    Advarselszoner3
    AnvendelsesområderMinedrift
    Omgivelsestemperatur, drift–20 °C ... +50 °C
    Integrerede applikationerFørerassistentsystem til store gravemaskiner i minedriften til at undgå kollisioner med andre køretøjer og minevæggen
    Funktioner

    Akustisk og optisk kollisionsadvarsel

    Læsseassistent

    Positionsassistent til dumpere

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads