Gateway-systemer
Telematic Data Collector

TDC-E200R2
6067896
Indeholdt i leverancen: GPS-antenne (1), GSM-antenne (1), WLAN-antenne (1), Reservekabel til strømtilslutning (1)
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      ProduktkategoriGateway- og Cloud-løsninger
      AlarmudgangPush-meddelelse eller brugerdefineret handling
    • Mekanik/elektricitet
      Forsyningsspænding24 V DC (9 V DC ... 36 V DC)
      Effektforbrug2,4 W
      Husdimensioner (B x D x H)162 mm x 32 mm x 101 mm
      Vægt230 g
      Husets materialePolyamid PA6
      HusfarveLyseblå (RAL 5012)
      FastgørelseI køretøjet eller styretavlen
      KapslingsklasseIP20 (i henhold til DIN EN 60529)
    • Ydelse
      SensorAccelerationssensor, Magnetometer, Termometer
      Intern computer1GB, DD3, Dual-Core Cortex-A7 med Cortex-M4 coprocessor
      Intern database16 GB
      DriftssystemLinux
      EcosystemDocker
      BrugergrænsefladeTDC-E Device Manager, Node-RED, picoStratus
      DataprotokolMQTT, REST API, OPC UA, WebSocket
      DataformatJSON
      Konnektivitet

      Mobilkommunikation (3G)

      WLAN

      WPAN

      LAN

      Mobilt radionetværkUMTS: 900/2100 MHz, GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
      NetværksdækningEuropa, Mellemøst, Afrika, APAC
    • Grænseflader
      GPS✔ , Satellitbaseret komplementærsystem L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
      ProtokolGPS, GLONASS, BeiDo, Galileo
      Elektrisk tilslutningMCX
      Modem✔ , 3G HSPA+
      Transmissionshastighed (5,76 Mbit/s ... 14,4 Mbit/s)
      ProtokolUMTS: 900/2100 MHz
      GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
      Ethernet✔ (2)
      Transmissionshastighed (10 Mbit/s ... 1.000 Mbit/s)
      Elektrisk tilslutningRJ45
      WLAN
      Transmissionshastighed (80 Mbit/s ... 100 Mbit/s), Single Band 2,4 GHz
      ProtokolIEEE 802.11 b/g/n
      WPAN✔ , IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.3
      Seriel✔ , RS-232, RS-422, RS-485, SSI, 1Wire
      Elektrisk tilslutningMicro-Fit (20-polet)
      CAN-bus✔ (2)
      Transmissionshastighed1 Mbit/s, Indstillelig
      ProtokolJ1939, CANOpen
      Elektrisk tilslutningMicro-Fit (20-polet)
      USB✔ , USB 2.0
      Elektrisk tilslutningUSB 2.0 A-stik
      Indgange/udgange
      I/O6 analoge indgange (konfigurerbare, strøm og spænding), 8 digitale udgange (konfigurerbare)
      Optiske visninger3, LED, Statusvisninger
      KonfigurationsinterfaceWeb-interface
    • Omgivelsesdata
      Omgivelsestemperatur, drift–20 °C ... +70 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +85 °C
      ChokbelastningIEC 60068-2-27
      Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

      EN 303446-1

      EN 55032

      EN 55024

      EN 61000-3-2

      EN 61000-3-3

      ProduktsikkerhedEN 60950-1
      RadiotilladelseEN 301511 V12.5.1 (2017)
    • Generelle henvisninger
      BeskrivelseGateway’en forener sensorer, maskiner og IIoT-platforme til samling og forbehandling af lokale sensor- og procesdata.
      Indeholdt i leveringTDC-E200R2 med mobilkommunikation (uden dataflow) inkl. tilslutningskabler og betjeningsvejledning
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.019179090
      ECl@ss 5.1.419179090
      ECl@ss 6.019179090
      ECl@ss 6.219179090
      ECl@ss 7.019179090
      ECl@ss 8.019179090
      ECl@ss 8.119179090
      ECl@ss 9.019179090
      ECl@ss 10.019179090
      ECl@ss 11.019179090
      ECl@ss 12.019179090
      UNSPSC 16.090143222605

    Tekniske tegninger

    TDC-E200R2
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt