Kontakt
Feedback

Gateway-systemer
TDC

Tænke på data - analysere og handle

Din fordel

  • Nem, hurtig, billig og udbytteskabende anvendelse af data
  • Med de mange tilslutnings- og kommunikationsmuligheder kan de anvendes fleksibelt
  • Fremtidssikret takket være anvendelse af åbne standarder
  • Maksimal driftssikkerhed for sensorer og maskiner som følge af overvågning i realtid med brugerdefineret alarmering
  • Mulighed for at øge produktiviteten og effektiviteten ved hjælp af transparente sensor- og procesdata

Oversigt

Tænke på data - analysere og handle

Gateway-systemet TDC (Telematic Data Collector) er en åben IIoT-platform og kobler sensorer og maskiner sammen og sikrer derved pålidelig netværkskommunikation. Udover datatransmission til målplatformen via fastnet-, mobil- eller radioforbindelser byder TDC også på muligheden for databehandling. Her analyseres og vurderes dataene lokalt (Edge Computing). På basis af de relevante data kan man etablere brugerdefinerede realtidsalarmer (SMS-beskeder) via digitale ind- og udgange. Den transparens, der herved opstår i proces-, status- og diagnoseinformationerne gør det muligt at øge produktiviteten og effektiviteten i industrielle processer. Til det formål tilbyder SICK kundespecifikke Cloud-løsninger (SaaS).

Overblik
  • Åben end-to-end-IIoT-arkitektur med support til Yocto Linux
  • Understøtter standardiserede datakommunikationsinterfaces og -protokoller
  • Konfiguration via browserbaseret brugerflade
  • Brugerdefineret alarmering i realtid
  • Lokalisering inde og ude

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    OpgaverTilstandsovervågning / filovervågning / Lokalisering udendørs / brugerdefineret alarmering i realtid / tilstandsovervågning / filovervågning / brugerdefineret alarmering i realtid
    Sensorer

    Accelerationssensor

    Magnetometer

    Termometer

    GPS
    Modem
    Seriel
    CAN-bus✔ / ✔ (2)
    UART
    Ethernet✔ (2)
    WLAN
    WPAN
    USB
    Intern computer180 MHz ARM Cortex-M4 / 1GB, DD3, Dual-Core Cortex-A7 med Cortex-M4 coprocessor
    Intern database32 MB, 256 kB SRAM / 16 GB
    DriftssystemFreeRTOS / Linux
    KonnektivitetMobilkommunikation (2G) / mobilkommunikation (3G) / WLAN / WPAN / LAN
    AlarmudgangPush-besked / Push-meddelelse eller brugerdefineret handling
    FastgørelseI køretøjet eller styretavlen / i køretøjet eller styretavlen (DIN-rail 35 mm × 7,5 mm i henhold til EN 60715)
    Vægt

    185 g

    180 g

    230 g

    Omgivelsestemperatur, drift–20 °C ... +70 °C
    Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +85 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad