Kontakt
Feedback

Flowmålesystemer
FLOWSKID

Pålidelig totalløsning til fiskale målinger

Din fordel

  • Lave omkostninger på tab af gas og lave driftsomkostninger
  • Modularitet ved valget af måleskid
  • Fleksibilitet i forbindelse med den konceptionelle planlægning af flowmålesystemet FLOWSKID600
  • Som udbyder af løsninger påtager SICK sig ansvaret for projektet og reducerer dermed din arbejdsindsats i forbindelse med gennemførelsen
  • Præcis kontrol af projektet og kundespecifik projektstyring

Oversigt

Pålidelig totalløsning til fiskale målinger

Flowmålesystemet FLOWSKID600 er et komplet gasflowmålesystem. SICK tilbyder det som en totalløsning til kalibreringspligtige anvendelser. Systemet kan projekteres fleksibelt og leverer meget præcise måledata. Som FLOWSKID600’s kerne sikrer ultralydsgasmåleren FLOWSIC600 eller FLOWSIC600-XT pålidelige gasmålinger. Systemet fremstilles i henhold til ISO-normerne og under overholdelse af de strengeste kvalitetsstandarder i henhold til DIN-, ANSI- og ASME-normerne. Dermed overholder det de forskrifter og krav, der er vigtige for anvendelsen på det pågældende sted.

Overblik
  • Komplet kalibreret FLOWSKID600
  • Kundespecifik tilpasning af systemkomponenterne, heriblandt gasanalysator, gaskromatograf og overvågningscomputer
  • Komplet integration af systemet med flowcomputeren Flow-X fra SICK
  • Fås i klasserne 150 til 2500

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Anvendelser

Downloads

Opad