Oversigt
Modulær løsning til fiskale målinger
På grund af valget mellem flere moduler og den lave måleusikkerhed er flowmålesystemet FLOWRUN600 det perfekte valg. Afhængigt af konfigurationskravene kan der tilføjes rørledninger, flowcomputere og andre systemkomponenter. Målesystemet fremstilles i henhold til ISO-normerne og under overholdelse af de strengeste kvalitetsstandarder. Dermed overholder det de forskrifter og krav, der er vigtige for anvendelsen på det pågældende sted. Efter kalibreringen af systemet på den ønskede afprøvningsstand er der sikret maksimal driftssikkerhed og yderst præcis måling. Som systemets kerne sikrer ultralydsgasmåleren FLOWSIC600 eller FLOWSIC600-XT pålidelige gasmålinger.
Overblik
- Anvender ultralydsgasmåler FLOWSIC600 eller FLOWSIC600-XT
- Fås i størrelser fra DN 50 til DN 1200, fra klasse 150 til klasse 2500
- Ved kalibreringen kan der opstå en måleusikkerhed på 0,1 %
- Kundespecifik tilpasning af systemkomponenter
- Komplet integration af systemet med flowcomputeren Flow-X fra SICK