Flowmålesystemer

Minimal måleusikkerhed. Præcise målinger.
SICK tilbyder flowmålesystemer baseret på førende ultralydsteknologi og som skræddersyede totalløsninger i form af måleskids og måleskinner. Kernen af det pågældende flowmålesystem udgøres af en ultralydsgasmåler, som sikrer præcise gasmålinger. Takket være den minimale måleusikkerhed opfyldes alle krav om kalibreringspligtige og ikke-kalibreringspligtige anvendelser.
2 træffer(e):
Modulær løsning til fiskale målinger
- Anvender ultralydsgasmåler FLOWSIC600 eller FLOWSIC600-XT
- Fås i størrelser fra DN 50 til DN 1200, fra klasse 150 til klasse 2500
- Ved kalibreringen kan der opstå en måleusikkerhed på 0,1 %
- Kundespecifik tilpasning af systemkomponenter
- Komplet integration af systemet med flowcomputeren Flow-X fra SICK