SICK encodere og motor-feedbacksystemer giver Billy Elliot vinger
Når produktionsvirksomheden Stage Entertainment opfører musicalen “Billy Elliot – das Musical”, er det udmærket. Endda med hele tre musical-priser. En af rollerne spilles af “Hempy ...”. Det er den maskine, der får Billy Elliot til at flyve, mens han danser. Også med i ensemblet: Encodere og motor-feedbacksystemer fra SICK. De styrer alle kulisser, hæve- og sænkeanordninger - og sørger for, at Hempy ikke mister pusten.
Skueplads: Cirkustheater i Scheveningen. Til den nederlandske udgave af Billy Elliot stiller Silicon Theatre Scenery (STS) her hele maskinteknikken til rådighed med fokus på automatisering. Hurtige skift er deres device. Drivkraften: Motorer. Det drejer sig især om at sætte objekter i bevægelse, f.eks. dele af kulissen. “Til at styre disse motorer har vi udviklet præfabrikerede moduler, som hurtigt kan tilføjes til arrangementet. Efterfølgende kan man ved hjælp af plug and play tilslutte motorer og encodere fra SICK,” udtaler Senior Engineer Andries uit de Bulten.
Og så er vi igen nået til Hempy, STS' glansstykke. Hans opgave: Moderne tovtrækning. Det gælder om at betjene trækanordningen, som løfter Billy Elliot op i vejret under den centrale dansescene. Ikke tungt manuelt arbejde, mere hastige snuptag som i tidligere tider. Selvom det er sceneteknikeren, der traditionen tro er den, der trækker i tovet første gang. “Ved hjælp af en encoder transmitteres wirens bevægelse til motoren, som så får Billy til at stige til vejrs og sænker ham igen. Hempy'en er indstillet på en måde, så skuespilleren aldrig kan flyve for højt, for lavt eller for hurtigt. Dermed er der også sørget for sikkerheden.”
Mens SICKs encodere sørger for den nødvendige opdrift, kontrollerer motor-feedbacksystemer Hempys bevægelser - og alle bevægelser af andre STS-løsningers motorer. De registrerer til enhver tid kulissedelens præcise position - selv i tilfælde af spændingssvigt. Derudover tager STS også SICKs inkremental-encodere i brug. De overvåger f.eks. motor-feedbacksystemernes funktion langs aksen.
Sikkerhed og hurtighed: I en branche, hvor begge dele bidrager til virksomhedens image, værdsætter STS samarbejdet med SICK som et “verdensmærke” og som en “pålidelig partner med pålidelige produkter”.
Find den detaljerede artikel i vores SICKinsight blog
Tilbage til oversigten over encodere og hældningssensorer
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.