Succesfuldt generationsskifte

17. nov. 2025

MICROSCAN3 SIKKERHEDSLASERSCANNER TAGER STAFETTEN FRA S3000 HOS DS SMITH

I et stafetløb er timing og tillid afgørende. Det, der skaber succes i sport, gælder også ved udskiftning af komponenter i vedligeholdelsesprocesser. DS Smith var forudseende i generationsskiftet fra SICK S3000 sikkerhedslaserscannere til microScan3. I samarbejde med SICK fandt de den helt rigtige opgraderingsløsning til deres eksisterende applikation.

DS SMITH HÅNDTER GENERATIONSSKIFTET FRA SICK S3000 TIL MICROSCAN3 PROAKTIVT

Lars Mikael Andersen, salgsingeniør hos SICK Danmark, kender DS Smiths produktionsfaciliteter i Grenaa særdeles godt. I over 20 år har han været den foretrukne ekspert inden for sensorbaserede sikkerhedsløsninger i den automatiserede produktion af bæredygtig emballage, papirmasse og andre fiberbaserede produkter.

 

Lars Mikael Andersen

Siden 2003 har SICKs S3000 sikkerhedslaserscannere (Professional og Remote) været i brug mellem flere produktionslinjer. De er integreret på langsiderne af transferkøretøjer, der hurtigt og kontinuerligt flytter papirbunker mellem forskellige produktionsskridt som skæring, tryk og pakning i en automatiseret proces. Andersen forklarer:

"S3000-scannerne sikrer køretøjets kørebane, så ingen kommer til skade – arbejdssikkerhed er en topprioritet hos DS Smith."

Kim Borg

GRADVIS OVERGANG – NEM IMPLEMENTERING

Efter den annoncerede udfasning af S3000 kontaktede Kim Borg, elektriker hos DS Smith, Lars Mikael Andersen fra SICK for at finde ud af, hvordan generationsskiftet til microScan3 kunne gennemføres så smidigt og effektivt som muligt. Spørgsmål om størrelse, kabelføring, konfiguration og installation blev hurtigt afklaret. Det førte til beslutningen om gradvist at udskifte S3000-scannerne på transferkøretøjerne med microScan3.

Kim Borg fortæller: “Vi besluttede at gennemføre udskiftningen trin for trin med support fra SICK. Vi fik tilstrækkelig viden og praktisk erfaring, så vores vedligeholdelsesteam nu selvstændigt kan implementere microScan3 på alle ti transferkøretøjer uden problemer.”

OPGRADERING – UDEN FORHINDRINGER

DS Smith i Grenaa anvender et sensorkoncept med to sikkerhedslaserscannere pr. transferkøretøj, encodere og et relæ.

Her har man valgt microScan3 Pro I/O EFI-pro som efterfølger til S3000 (Professional og Remote). Denne version af microScan3 giver den fordel, at den danner en host-guest-gruppe og så kan den også behandle encoderdata. Host-guest-gruppen forenkler kabelføringen til den anden scanner – en løsning, der sparer både tid og omkostninger.

Tilbageblik: Erfaringerne fra de første opgraderinger har været konsekvent positive:

“Da microScan3 er mindre og mere kompakt, behøver vi ikke bekymre os om installation eller udvidelse af køretøjet eller monteringspladsen,” siger Borg.
SICK tilbyder en adapterplade, der muliggør fuld genbrug af den eksisterende S3000-monteringsinfrastruktur. Standardiserede M12-stik forenkler yderligere kabelføringen. Med softwaren “CDS to Safety Designer Converter” tilbyder SICK en løsning, der automatisk overfører eksisterende S3000-konfigurationer til microScan3.

Den robuste sikkerhedslaserscanner – ekstremt intelligent
microScan3

EFTERFØLGER SIKRET – FREMTIDEN SIKRET

“Hos DS Smith drager vi stor fordel af microScan3’s innovative funktioner. Den smarte forbindelsesteknologi, intuitive betjening og robusthed over for omgivende lys, støv og snavs via safeHDDM-scanningsteknologi har overbevist os. Host-guest-gruppen via den sikre SICK EFI-pro-kommunikation har også vist sig at være meget stabil. Endelig tilbyder microScan3 en række diagnostiske muligheder for hurtig fejlanalyse”, siger Kim Borg.

Fra hans perspektiv giver generationsskiftet mange fordele. Hans kontakt hos SICK, Lars Mikael Andersen, ved, at mange brugere af S3000 i starten tøver med at give stafetten videre til microScan3 – “men erfaringen viser, at med indledende rådgivning, det brede udvalg af efterfølgermodeller og den forenklede udskiftningsproces opnår brugerne i sidste ende mere fleksibilitet, produktivitet og fremtidssikring.”

Efter de positive erfaringer i Grenaa planlægger DS Smith at introducere den nye generation af sikkerhedslaserscannere på sin anden danske produktionsenhed i Taulov i den nærmeste fremtid. Med god timing og mange års samarbejde med SICK kan den førende producent af bæredygtige emballageløsninger handle ansvarligt og proaktivt – og drage langsigtet fordel af den ekspertise og innovationskraft, som microScan3 bringer.

Mere information

Har du spørgsmål eller ønsker mere information, så hjælper din lokale SICK sikkerhedsekspert dig altid gerne hurtig på vej.

Du er også mere end velkommen til kontakte os på:

Telefon: +45 4582 6400
Mail:      teknik@sick.dk