Kontakt
Feedback

Transmissions-støvmålere
DUSTHUNTER T100

Det egnethedstestede transmissiometer til emissionsovervågning

Din fordel

  • Enkel installation, idriftsættelse og betjening
  • Målingen er uafhængig af gashastigheden, fugtigheden og mængden af støvpartikler
  • Selvovervågning betyder, at der kun kræves lidt vedligeholdelse
  • Egnethedstestet i henhold til EN 15267

Oversigt

Det egnethedstestede transmissiometer til emissionsovervågning

DUSTHUNTER T100 er en måleenhed til registrering af mellemstore og store støvkoncentrationer. Den grundlæggende målestørrelse er transmissionen. Opacitet og absorbans kan beregnes og vises; det gælder også for støvkoncentrationen efter en gravimetrisk sammenlignende måling. Målesystemet er udstyret med integreret kontamineringskontrol. DUSTHUNTER T100 er egnethedstestet i henhold til EN 15267.

Overblik
  • Til mellemstore til store støvkoncentrationer
  • Integreret kontamineringskontrol
  • Automatisk test af nul- og referencepunkt
  • Til små til store målestrækninger

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

Tilbehør

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System DUSTHUNTER T100

    System DUSTHUNTER T100

    MålestørrelserTransmission, Opacitet, relative opacitet, Afsvækkelse, Støvkoncentration
    Duelighedstestede målestørrelserStøvkoncentration
    MåleprincipperTransmissionsmåling
    Spektrum
    450 nm ... 700 nm
    Måleområder
    Transmission100 ... 80 % / 100 ... 0 %
    Opacitet0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    Relative opacitet0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    Afsvækkelse0 ... 0,1 / 0 ... 2
    Støvkoncentration0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    Målingen afhænger af målestrækningen og partikelegenskaberne
    Certificerede måleområder
    Støvkoncentration (transmission)0 ... 0,1 Ext / 0 ... 0,05 Ext / 0 ... 0,2 Ext / 0 ... 0,5 Ext / 0 ... 1 Ext
    Indstillingstid (t90)
    1 s ... 600 s
    Frit indstillelig
    Præcision
    ± 2 %
    Procestemperatur
    –40 °C ... +600 °C
    Procestryk
    Med styreenhed MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Med eksternt skylleluftmodul–50 hPa ... 30 hPa
    Procesgasfugtighed
    Ikke kondenserende
    Kanaldiameter
    0,5 m ... 2,5 m
    2 m ... 5 m
    4 m ... 12 m
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    Elektrisk sikkerhedCE
    Kontrolfunktioner

    Automatisk selvtest (linearitet, tilsmudsning, afdrift, ældning)

    Tilsmudsningsgrænseværdi: ved 20 % advarsel, ved 30 % fejl

    Manuel linearitetstest ved brug af referencefilter

    ValgmulighederEkstern skylleluftmodul
  • Sende-modtagerenhed DHT-T10 og DHT-T21

    Sende-modtagerenhed DHT-T10 og DHT-T21

    BeskrivelseAnalysatorenhed til Cross-Duct-målesystemet
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Dimensioner (l x h x b)
    212 mm x 241 mm x 429 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 6,5 kg
    Energiforsyning
    Spænding24 V
    SpændingForsyning via styreenheden
    Effektforbrug≤ 15 W
  • Reflektorenhed DHT-R0x og DHT-R1x

    Reflektorenhed DHT-R0x og DHT-R1x

    BeskrivelseReflektorenhed med tripelreflektor
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Dimensioner (l x h x b)
    212 mm x 241 mm x 364 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    DHT-R00, DHT-R01, DHT-R02≤ 3 kg
  • Styreenhed MCU-N

    Styreenhed MCU-N

    BeskrivelseEnhed til styring af systemkomponenter samt analyse og visning af de data, du stiller til rådighed
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange3 Udgange:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvanisk adskilt, to ekstra udgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Analoge indgange2 Indgange:
    0 ... 20 mA
    Ikke galvanisk adskilt, to ekstra indgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Transistorudgange5 Relækontakter:
    + 48 V, 1 A
    Potentialefri, til statussignaler
    Digitalindgange4 potentialefrie kontakter
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    FeltbusintegreringsmådeTCP (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    RTU RS-485 (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    Via valgfrit interfacemodul (kun ét modul muligt for hver MCU)
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Visning
    LC-display
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    BetjeningVia LC-display eller softwaret SOPAS ET
    Dimensioner (l x h x b)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 3,7 kg
    Energiforsyning
    Spænding90 ... 250 V
    SpændingKan valgfrit fås med 24 V DC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 15 W
    Valgmuligheder

    Interfacemodul(er)

    I/O-modul(er)

  • Styreenhed MCU-P

    Styreenhed MCU-P

    BeskrivelseEnhed til styring af systemkomponenter samt analyse og visning af de data, du stiller til rådighed. Med integreret skylleluftmodul.
    Gasflow
    ≤ 20 m³/h
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +45 °C
    Skylleluftens indsugningstemperatur
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange3 Udgange:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvanisk adskilt, to ekstra udgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Analoge indgange2 Indgange:
    0 ... 20 mA
    Ikke galvanisk adskilt, to ekstra indgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Transistorudgange5 Relækontakter:
    + 48 V, 1 A
    Potentialefri, til statussignaler
    Digitalindgange4 potentialefrie kontakter
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    FeltbusintegreringsmådeTCP (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    RTU RS-485 (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    Via valgfrit interfacemodul (kun ét modul muligt for hver MCU)
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Visning
    LC-display
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    BetjeningVia LC-display eller softwaret SOPAS ET
    Dimensioner (l x h x b)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 13,5 kg
    Energiforsyning
    Spænding90 ... 250 V
    SpændingKan valgfrit fås med 24 V DC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 70 W
    Valgmuligheder

    Interfacemodul(er)

    I/O-modul(er)

  • Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeskrivelseEnhed til tilvejebringelse af støvfri luft til skylning af optiske overflader
    Gasflow
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Ved 30 hPa modtryk, afhængigt af undertrykket i filtret
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP54
    Dimensioner (l x h x b)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    18 kg
    Energiforsyning
    VekselstrømΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Hjælpegastilslutninger
    Skylleluft40 mm
    KontrolfunktionerMinimumspressostat (detekteringspunkt –35 hPa)
    Indbyggede komponenterTotrinsluftfilter, type Europiclon, støvkapacitet 200 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad