Kontakt
Feedback

Transmissions-støvmålere
DUSTHUNTER C200

To-i-én – støvmåler med transmissionsmåling og måling af lysspredning

Din fordel

  • Velegnet til stærkt varierende støvkoncentrationer
  • Pålidelig anvendelse takket være redundant måling
  • Selvovervågning betyder, at der kun kræves lidt vedligeholdelse
  • Parat til fremtidens faldende grænseværdier
  • Egnethedstestet i henhold til EN 15267

Oversigt

To-i-én – støvmåler med transmissionsmåling og måling af lysspredning

DUSTHUNTER C200 er en måleenhed, der er testet for sin egnethed, som fremadrettet kombinerer begge måleprincippers fordele, nemlig transmission og spredningslys. Det er derfor perfekt egnet til registrering af meget små til mellemstore støvmængder. Den automatiske selvjustering optimerer målestrålens position og forhindrer forkerte målinger. En automatisk test af nul- og referencepunktet samt kontamineringskontrol er integreret i enheden.

Overblik
  • Kombination af transmissionsmåling og måling af lysspredning
  • Til meget små til store støvkoncentrationer
  • Automatisk test af nul- og referencepunkt
  • Kontamineringskontrol og -korrigering på begge sider
  • Automatisk selvjustering
  • Til mellemstore til store kanaldiametre

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

Tilbehør

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System DUSTHUNTER C200

    System DUSTHUNTER C200

    MålestørrelserTransmission, Opacitet, relative opacitet, Afsvækkelse, Støvkoncentration (spredningslys), Støvkoncentration (transmission), Spredningslysets intensitet
    Duelighedstestede målestørrelserSpredningslysets intensitet, Afsvækkelse
    MåleprincipperTransmissionsmåling, Lysspredning fremad
    Spektrum
    Transmissionsmåling450 nm ... 700 nm
    Lysspredning fremad640 nm ... 660 nm
    Laser, beskyttelsesklasse 2, ydelse < 1 mW
    Måleområder
    Transmission100 ... 90 % / 100 ... 0 %
    Opacitet0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    Relative opacitet0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    Afsvækkelse0 ... 0,045 / 0 ... 2
    Støvkoncentration (spredningslys)0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Støvkoncentration (transmission)0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    Transmissionsmålingen afhænger af målestrækningen og partikelegenskaberne
    Certificerede måleområder
    Støvkoncentration (spredningslys)0 ... 50 SI / 0 ... 5 SI / 0 ... 20 SI / 0 ... 100 SI / 0 ... 200 SI
    Støvkoncentration (transmission)0 ... 0,1 Ext / 0 ... 0,05 Ext / 0 ... 0,2 Ext / 0 ... 0,5 Ext / 0 ... 1 Ext
    Indstillingstid (t90)
    1 s ... 600 s
    Indstillelig
    Præcision
    ≤ ± 2 %
    Procestemperatur
    –40 °C ... +300 °C
    Procestryk
    Med styreenhed MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Med eksternt skylleluftmodul–50 hPa ... 30 hPa
    Procesgasfugtighed
    Ikke kondenserende
    Kanaldiameter
    Med reflektor-spredningslysmodtagerenhed DHC-R00,5 m ... 3 m
    Med reflektor-spredningslysmodtagerenhed DHC-R12,5 m ... 8 m
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    U.S. EPA PS-11-overensstemmende

    U.S. EPA PS-1-overensstemmende

    Elektrisk sikkerhedCE
    KorrekturfunktionerAutomatisk selvjustering
    Kontrolfunktioner

    Automatisk selvtest (linearitet, tilsmudsning, afdrift, ældning)

    Tilsmudsningsgrænseværdi: ved 30 % advarsel, ved 40 % fejl

    Manuel linearitetstest ved brug af referencefilter

  • Sender-/modtagerenhed DHC-T

    Sender-/modtagerenhed DHC-T

    BeskrivelseAnalysatorenhed til Cross-Duct-målesystemet
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Dimensioner (l x h x b)
    212 mm x 241 mm x 429 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 9,5 kg
    Energiforsyning
    Spænding24 V
    SpændingForsyning via styreenheden
    Effektforbrug≤ 17 W
  • Reflektor-spredningslysmodtagerenhed DHC-R0

    Reflektor-spredningslysmodtagerenhed DHC-R0

    BeskrivelseKombination af reflektorenhed til transmissionsmåling og modtagerenhed til måling af lysspredning
    Målestrækning
    ≤ 0,1 m
    Effektiv målestrækning til spredningslysmåling
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Dimensioner (l x h x b)
    212 mm x 241 mm x 420 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 8 kg
  • Reflektor-spredningslysmodtagerenhed DHC-R1

    Reflektor-spredningslysmodtagerenhed DHC-R1

    BeskrivelseKombination af reflektorenhed til transmissionsmåling og modtagerenhed til måling af lysspredning
    Målestrækning
    ≤ 0,3 m
    Effektiv målestrækning til spredningslysmåling
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Dimensioner (l x h x b)
    265 mm x 308 mm x 549 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 12 kg
  • Styreenhed MCU-N

    Styreenhed MCU-N

    BeskrivelseEnhed til styring af systemkomponenter samt analyse og visning af de data, du stiller til rådighed
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange3 Udgange:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvanisk adskilt, to ekstra udgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Analoge indgange2 Indgange:
    0 ... 20 mA
    Ikke galvanisk adskilt, to ekstra indgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Transistorudgange5 Relækontakter:
    + 48 V, 1 A
    Potentialefri, til statussignaler
    Digitalindgange4 potentialefrie kontakter
    Visning
    LC-display
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    BetjeningVia LC-display eller softwaret SOPAS ET
    Dimensioner (l x h x b)
    210 mm x 340 mm x 120 mm
    Vægt
    ≤ 3,7 kg
    Energiforsyning
    Spænding90 ... 250 V
    SpændingKan valgfrit fås med 24 V DC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 15 W
    Valgmuligheder

    Interfacemodul(er)

    I/O-modul(er)

  • Styreenhed MCU-P

    Styreenhed MCU-P

    BeskrivelseEnhed til styring af systemkomponenter samt analyse og visning af de data, du stiller til rådighed. Med integreret skylleluftmodul.
    Gasflow
    ≤ 20 m³/h
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +45 °C
    Skylleluftens indsugningstemperatur
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange3 Udgange:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvanisk adskilt, to ekstra udgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Analoge indgange2 Indgange:
    0 ... 20 mA
    Ikke galvanisk adskilt, to ekstra indgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Transistorudgange5 Relækontakter:
    + 48 V, 1 A
    Potentialefri, til statussignaler
    Digitalindgange4 potentialefrie kontakter
    Visning
    LC-display
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    BetjeningVia LC-display eller softwaret SOPAS ET
    Dimensioner (l x h x b)
    300 mm x 455 mm x 220 mm
    Vægt
    ≤ 13,5 kg
    Energiforsyning
    Spænding90 ... 250 V
    SpændingKan valgfrit fås med 24 V DC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 70 W
    Valgmuligheder

    Interfacemodul(er)

    I/O-modul(er)

  • Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeskrivelseEnhed til tilvejebringelse af støvfri luft til skylning af optiske overflader
    Gasflow
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Ved 30 hPa modtryk, afhængigt af undertrykket i filtret
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP54
    Dimensioner (l x h x b)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    18 kg
    Energiforsyning
    VekselstrømΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Hjælpegastilslutninger
    Skylleluft40 mm
    KontrolfunktionerMinimumspressostat (detekteringspunkt –35 hPa)
    Indbyggede komponenterTotrinsluftfilter, type Europiclon, støvkapacitet 200 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad