Målestørrelser | Spredningslysets intensitet, Støvkoncentration (efter sammenlignende gravimetrisk måling) |
Duelighedstestede målestørrelser | Støvkoncentration |
Måleprincipper | Lysspredning fremad |
Spektrum | | | 640 nm ... 660 nm Laser, beskyttelsesklasse 2, ydelse < 1 mW |
|
Måleområder | | Støvkoncentration | 0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | | Måleområder frit valgbare | | Højere måleområder på forespørgsel |
|
Certificerede måleområder | | Støvkoncentration | 0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ |
|
Indstillingstid (t90) | | | 0,1 s ... 600 s Frit indstillelig |
|
Præcision | | | ± 2 % Af slutværdien for måleområdet |
|
Procestemperatur | | PVDF-gasudtagningsprobe | ≤ +120 °C | Hastelloy-gasudtagningsprobe | ≤ +220 °C Udførelser til højere temperaturer på forespørgsel |
|
Procestryk | | Med skylleluftmodul SLV7 2BH1100 | –20 hPa ... 20 hPa Andre trykområder fås på forespørgsel |
|
Procesgashastighed | | | 5 m/s ... 30 m/s |
|
Procesgasfugtighed | | | Maks. 40 g/m³ flydende vand uden vanddampandel |
|
Omgivelsestemperatur | | | –20 °C ... +50 °C | Skylleluftens indsugningstemperatur | –20 °C ... +45 °C |
|
Overensstemmelse | Godkendt til godkendelsespligtige anlæg 2001/80/EF (13. BImSchV) 2000/76/EF (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-luft EN 15267 EN 14181 U.S. EPA PS-11-overensstemmende Ved brug af optioner kan det være nødvendigt at afklare sagen med de lokale myndigheder |
Elektrisk sikkerhed | CE |
Tæthedsgrad/kapsling | | Måle- og styreenhed | IP54 | Styreenhed | IP65 |
|
Analoge udgange | 3 Udgange: 0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω Galvanisk adskilt |
Analoge indgange | 6 Indgange: 0 ... 20 mA Ikke galvanisk adskilt |
Transistorudgange | 5 Relæudgange (omskifter), potentialfri: + 48 V, 1 A |
Digitalindgange | 8 Indgange |
Kommunikationsinterface | Modbus PROFIBUS DP Ethernet Seriel | Feltbusintegreringsmåde | TCP (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU) | | RTU RS-485 (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU) | | RS-232 | | Via valgfrit interfacemodul (kun ét modul muligt for hver MCU) | Funktion | Tilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server | | Ejendomsretligt beskyttet service-interface |
|
Antal | 1 |
Visning | | | LC-display og status-LED’er på styre- og fjernbetjeningsenhed |
|
Input | Funktionsknapper |
Betjening | Menuført betjening via styreenhed eller software SOPAS ET |
Dimensioner (l x h x b) | | Måle- og styreenhed FWE200DH | 813 mm x 722 mm x 286 mm (Detaljer, se måltegninger) |
|
Vægt | | Måle- og styreenhed FWE200DH | 65 kg | Prøvetagningssonde | ≤ 15 kg |
|
Materialer med mediekontakt | PVDF, Hastelloy |
Energiforsyning | | Spænding | 115 V / 230 V | Frekvens | 50 Hz / 60 Hz | Effektforbrug | Måle- og styreenhed FWE200DH: 0,8 kW ... 1,7 kW | | Luftvarmer: ≤ 1 kW | | Målegasledning, opvarmet: ≤ 0,3 kW |
|
Kontrolfunktioner | Automatisk selvtest (nulpunkt, tilsnavsning, drift) Tilsmudsningsgrænseværdi: ved 30 % advarsel, ved 40 % fejl Manuel linearitetstest ved brug af referencefilter |
Valgmuligheder | Montagebuk FWE200DH Returskyl af luft Returskyl af vand Målegasledning, opvarmet Luftvarmer |