Diffust-lys-støvmålere
DUSTHUNTER SP30
Intelligent måling. Sænkning af omkostningerne.
Din fordel
- Præcis støvmåling – uafhængig af gashastighed eller partikelmængde
- Bekvem datatransmission via Modbus® og analog udgang direkte fra sensoren
- Mange anvendelsesmuligheder takket være flere måleområder, der kan konfigureres
- To kalibreringskurver til omskiftning ved forskellige støvkilder
- Et eksternt skylleluftmodul er ikke nødvendigt, da et sådan er integreret i enheden (valgfri)
- Stor tilpasningsevne på grund af de forskellige montagemuligheder
- Lave omkostninger og kun lidt vedligeholdelse takket være selvovervågning