Kontakt
Feedback

Diffust-lys-støvmålere
DUSTHUNTER SP100

Lanseversion med fremadrettet måling af lysspredning

Din fordel

  • Ideel til tyk- eller dobbeltvæggede kanaler
  • Egnethedstestet i henhold til EN 15267
  • Selvovervågning og kontamineringskontrol betyder, at der kun kræves lidt vedligeholdelse
  • Hurtig installation, da der ikke er behov for justering

Oversigt

Lanseversion med fremadrettet måling af lysspredning

DUSTHUNTER SP100 er en måleenhed, der er testet for sin egnethed til målinger af meget små til mellemstore støvkoncentrationer i en udførelse med målelanse. Den er især egnet til tyk- eller dobbeltvæggede kanaler, fordi installationen kun foretages fra en af kanalsiderne. Målingen er baseret på en fremadrettet lysspredning. En automatisk test af nul- og referencepunktet samt kontamineringskontrol er integreret i enheden.

Overblik
  • Installation fra en enkelt side
  • Til meget små til mellemstore støvkoncentrationer
  • Automatisk test af nul- og referencepunkt
  • Kontamineringskontrol
  • Hastelloy-lansen fås til korrosive gasser
  • Til små til mellemstore kanaldiametre
  • Enhedsudførelse til ex-zone 2/22 eller 1/21

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

Tilbehør

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System DUSTHUNTER SP100

    System DUSTHUNTER SP100

    MålestørrelserSpredningslysets intensitet, Støvkoncentration (efter sammenlignende gravimetrisk måling)
    Duelighedstestede målestørrelserSpredningslysets intensitet
    MåleprincipperLysspredning fremad
    Spektrum
    640 mm ... 660 mm
    Laser, beskyttelsesklasse 2, ydelse < 1 mW
    Måleområder
    Støvkoncentration0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Højere måleområder på forespørgsel
    Certificerede måleområder
    Støvkoncentration0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Indstillingstid (t90)
    1 s ... 600 s
    Frit indstillelig
    Præcision
    ≤ 2 %
    Af slutværdien for måleområdet
    Procestemperatur
    Standardudførelse DHSP-T2xx–40 °C ... +220 °C
    HøjtemperaturudførelseDHSP-T4xx–40 °C ... +400 °C
    Procestryk
    Med styreenhed MCU-P–50 hPa ... 10 hPa
    Med eksternt skylleluftmodul–50 hPa ... 30 hPa
    Med instrumentluft (fra kunden)–100 hPa ... 100 hPa
    Procesgasfugtighed
    Ikke kondenserende
    Kanaldiameter
    ≥ 0,25 m
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    U.S. EPA PS-11-overensstemmende

    Elektrisk sikkerhedCE
    Kontrolfunktioner

    Automatisk selvtest (linearitet, tilsmudsning, afdrift, ældning)

    Tilsmudsningsgrænseværdi: ved 30 % advarsel, ved 40 % fejl

    Manuel linearitetstest ved brug af referencefilter

  • Sende-modtagerenhed DHSP-Txxx

    Sende-modtagerenhed DHSP-Txxx

    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Dimensioner (l x h x b)
    Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne.
    Vægt
    Nominel længde 435 mm≤ 6,5 kg
    Nominel længde 735 mm≤ 7,8 kg
    Nominel længde 1.035 mm≤ 9,5 kg
    Nominel længde 1.335 mm≤ 11 kg
    Energiforsyning
    Spænding24 V
    SpændingForsyning via styreenheden
    Effektforbrug≤ 4 W
  • Styreenhed MCU-N

    Styreenhed MCU-N

    BeskrivelseEnhed til styring af systemkomponenter samt analyse og visning af de data, du stiller til rådighed
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrisk sikkerhedCE, beskyttelsesklasse I
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange1 Udgang:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisk adskilt, to ekstra udgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Analoge indgange2 Indgange:
    0 ... 20 mA, 110 Ω
    Ikke galvanisk adskilt, to ekstra indgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Transistorudgange5 Relækontakter:
    48 V, 1 A
    Potentialefri, til statussignaler
    Digitalindgange4 potentialefrie kontakter
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    FeltbusintegreringsmådeTCP (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    RTU RS-485 (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    Via valgfrit interfacemodul (kun ét modul muligt for hver MCU)
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Visning
    LC-display
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    BetjeningVia LC-display eller softwaret SOPAS ET
    Dimensioner (l x h x b)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 3,7 kg
    Energiforsyning
    Spænding90 ... 250 V
    SpændingKan valgfrit fås med 24 V DC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 50 W
    Valgmuligheder

    Interfacemodul(er)

    I/O-modul(er)

  • Styreenhed MCU-P

    Styreenhed MCU-P

    BeskrivelseEnhed til styring af systemkomponenter samt analyse og visning af de data, du stiller til rådighed. Med integreret skylleluftmodul.
    Gasflow
    ≤ 20 m³/h
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +45 °C
    Skylleluftens indsugningstemperatur
    Elektrisk sikkerhedCE, beskyttelsesklasse I
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange1 Udgang:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvanisk adskilt, to ekstra udgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Analoge indgange2 Indgange:
    0 ... 20 mA, 110 Ω
    Ikke galvanisk adskilt, to ekstra indgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Transistorudgange5 Relækontakter:
    48 V, 1 A
    Potentialefri, til statussignaler
    Digitalindgange4 potentialefrie kontakter
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    FeltbusintegreringsmådeTCP (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    RTU RS-485 (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    Via valgfrit interfacemodul (kun ét modul muligt for hver MCU)
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Visning
    LC-display
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    BetjeningVia LC-display eller softwaret SOPAS ET
    Dimensioner (l x h x b)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 13,5 kg
    Energiforsyning
    Spænding90 ... 250 V
    SpændingKan valgfrit fås med 24 V DC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 70 W
    Valgmuligheder

    Interfacemodul(er)

    I/O-modul(er)

  • Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeskrivelseEnhed til tilvejebringelse af støvfri luft til skylning af optiske overflader
    Gasflow
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Ved 30 hPa modtryk, afhængigt af undertrykket i filtret
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP54
    Dimensioner (l x h x b)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    18 kg
    Energiforsyning
    VekselstrømΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Hjælpegastilslutninger
    Skylleluft40 mm
    KontrolfunktionerMinimumspressostat (detekteringspunkt –35 hPa)
    Indbyggede komponenterTotrinsluftfilter, type Europiclon, støvkapacitet 200 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad