Kontakt
Feedback

Diffust-lys-støvmålere
DUSTHUNTER SB50

Støvmåler med bagudrettet måling af lysspredning

Din fordel

  • Enkel installation, idriftsættelse og betjening
  • Målingen er uafhængig af gashastigheden, fugtigheden og mængden af støvpartikler
  • Selvovervågning betyder, at der kun kræves lidt vedligeholdelse

Oversigt

Støvmåler med bagudrettet måling af lysspredning

DUSTHUNTER SB50 er en måleenhed til registrering af små til mellemstore støvkoncentrationer i krævende applikationer, heriblandt i varme og aggressive gasser. Målingen er baseret på bagudrettet lysspredning. Installationen foretages kun på den ene kanalside, idet der kan vælges mellem to forskellige indtrængningsdybder. Der kompenseres automatisk for baggrundsstråling; derfor er der ikke brug for en lysabsorber.

Overblik
  • Til små til mellemstore støvkoncentrationer
  • Installation fra en enkelt side
  • Automatisk test af nul- og referencepunkt
  • Der kompenseres automatisk for baggrundsstråling; derfor er der ikke brug for en lysabsorber
  • Til mellemstore til store kanaldiametre

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

Tilbehør

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System DUSTHUNTER SB50

    System DUSTHUNTER SB50

    MålestørrelserSpredningslysets intensitet, Støvkoncentration (efter sammenlignende gravimetrisk måling)
    MåleprincipperLysspredning bagud
    Spektrum
    640 nm ... 660 nm
    Laser, beskyttelsesklasse 2, ydelse < 1 mW
    Måleområder
    Støvkoncentration0 ... 20 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Højere måleområder på forespørgsel
    Indstillingstid (t90)
    1 s ... 600 s
    Frit indstillelig
    Præcision
    ± 2 %
    Af slutværdien for måleområdet
    Procestemperatur
    –40 °C ... +600 °C
    Procestryk
    Med styreenhed MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Med eksternt skylleluftmodul–50 hPa ... 30 hPa
    Procesgasfugtighed
    Ikke kondenserende
    Kanaldiameter
    ≥ 500 mm
    Elektrisk sikkerhedCE
    Kontrolfunktioner

    Automatisk selvtest (linearitet, drift, ældning)

    Manuel linearitetstest ved brug af referencefilter

  • Sender-/modtagerenhed DHSB-T00/-T01

    Sender-/modtagerenhed DHSB-T00/-T01

    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Dimensioner (l x h x b)
    265 mm x 274 mm x 692 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 9 kg
    Energiforsyning
    Spænding24 V
    SpændingForsyning via styreenheden
    Effektforbrug≤ 4 W
  • Styreenhed MCU-N

    Styreenhed MCU-N

    BeskrivelseEnhed til styring af systemkomponenter samt analyse og visning af de data, du stiller til rådighed
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange1 Udgang:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvanisk adskilt, to ekstra udgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Analoge indgange2 Indgange:
    0 ... 20 mA
    Ikke galvanisk adskilt, to ekstra indgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Transistorudgange5 Relækontakter:
    + 48 V, 1 A
    Potentialefri, til statussignaler
    Digitalindgange4 potentialefrie kontakter
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    FeltbusintegreringsmådeTCP (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    RTU RS-485 (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    Via valgfrit interfacemodul (kun ét modul muligt for hver MCU)
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Visning
    LC-display (valgfrit)
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    BetjeningVia LC-display (valgfrit) eller softwaret SOPAS ET
    Dimensioner (l x h x b)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 3,7 kg
    Energiforsyning
    Spænding90 ... 250 V
    SpændingKan valgfrit fås med 24 V DC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 15 W
    Valgmuligheder

    Interfacemodul(er)

    I/O-modul(er)

  • Styreenhed MCU-P

    Styreenhed MCU-P

    BeskrivelseEnhed til styring af systemkomponenter samt analyse og visning af de data, du stiller til rådighed. Med integreret skylleluftmodul.
    Gasflow
    ≤ 20 m³/h
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +45 °C
    Skylleluftens indsugningstemperatur
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange1 Udgang:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvanisk adskilt, to ekstra udgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Analoge indgange2 Indgange:
    0 ... 20 mA
    Ikke galvanisk adskilt, to ekstra indgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Transistorudgange5 Relækontakter:
    + 48 V, 1 A
    Potentialefri, til statussignaler
    Digitalindgange4 potentialefrie kontakter
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    FeltbusintegreringsmådeTCP (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    RTU RS-485 (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    Via valgfrit interfacemodul (kun ét modul muligt for hver MCU)
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Visning
    LC-display (valgfrit)
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    BetjeningVia LC-display (valgfrit) eller softwaret SOPAS ET
    Dimensioner (l x h x b)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 13,5 kg
    Energiforsyning
    Spænding90 ... 250 V
    SpændingKan valgfrit fås med 24 V DC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 70 W
    Valgmuligheder

    Interfacemodul(er)

    I/O-modul(er)

  • Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeskrivelseEnhed til tilvejebringelse af støvfri luft til skylning af optiske overflader
    Gasflow
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Ved 30 hPa modtryk, afhængigt af undertrykket i filtret
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP54
    Dimensioner (l x h x b)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    18 kg
    Energiforsyning
    VekselstrømΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Hjælpegastilslutninger
    Skylleluft40 mm
    KontrolfunktionerMinimumspressostat (detekteringspunkt –35 hPa)
    Indbyggede komponenterTotrinsluftfilter, type Europiclon, støvkapacitet 200 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad