Kontakt
Feedback

Diffust-lys-støvmålere
DUSTHUNTER SB30

Kontinuerlig måling af små og mellemstore støvkoncentrationer

Din fordel

  • Enkel installation, idriftsættelse og betjening
  • Gennemprøvet måling, uafhængig af gashastigheden, fugtigheden og mængden af støvpartikler
  • Billig takket være nem montage, der kun fortages på den ene side; justering er ikke nødvendig
  • Selvovervågning betyder, at der kun kræves meget lidt vedligeholdelse
  • Behovsstyrede vedligeholdelsesbeskeder

Oversigt

Kontinuerlig måling af små og mellemstore støvkoncentrationer

DUSTHUNTER SB30 er en måleenhed til registrering af små og mellemstore støvkoncentrationer, heriblandt i varme og aggressive gasser. Målingen er baseret på det gennemprøvede måleprincip bagudrettet lysspredning. Installationen er meget nem og foretages kun på den ene side af kanalen. Der er mulighed for to forskellige indtrængningsdybder for at sikre tilpasning af måleenheden til forskellige kanaldiametre.

Overblik
  • Til små til mellemstore støvkoncentrationer
  • Nem installation på en enkelt side
  • Automatisk test af nul- og referencepunkt
  • Til mellemstore til store kanaldiametre

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

Tilbehør

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System DUSTHUNTER SB30

    System DUSTHUNTER SB30

    MålestørrelserSpredningslysets intensitet, Støvkoncentration (efter sammenlignende gravimetrisk måling)
    MåleprincipperLysspredning bagud
    Spektrum
    640 nm ... 660 nm
    Laser, beskyttelsesklasse 2, ydelse < 1 mW
    Måleområder
    Spredningslysets intensitet0 ... 30 SI / 0 ... 3.000 SI
    Måleområder frit valgbare; tre måleområder forindstillet (0 ... 30/500/3.000 SI)
    Indstillingstid (t90)
    1 s ... 600 s
    Kan frit indstilles via softwaret SOPAS ET
    Præcision
    ± 2 %
    Af slutværdien for måleområdet
    Procestemperatur
    –40 °C ... +600 °C
    Procestryk
    Med styreenhed MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Med eksternt skylleluftmodul–50 hPa ... 30 hPa
    Kanaldiameter
    ≥ 500 mm
    Overensstemmelse

    TÜV-typeprøvning

    Kina EPA-overensstemmende

    Elektrisk sikkerhedCE
    Analoge udgange1 Udgang:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Kontrolfunktioner

    Automatisk selvtest (linearitet, drift, ældning)

    Manuel linearitetstest ved brug af referencefilter

    Valgmuligheder

    Styreenhed MCU

    Styreenhed SCU

    Ekstern skylleluftmodul

  • Sender-/modtagerenhed DHSB-T30

    Sender-/modtagerenhed DHSB-T30

    BeskrivelseAnalysatorenhed til målesystemet
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange1 Udgang:
    0/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvanisk adskilt
    Transistorudgange3 Relækontakter:
    + 48 V, 1 A
    Til statussignaler
    Digitalindgange2 potentialefrie kontakter:
    For ekstern vedligeholdelseskontakt, automatisk selvtest eller linearitetsmåling
    Kommunikationsinterface

    Seriel

    CAN-bus

    FeltbusintegreringsmådeRS-485
    FunktionTil tilslutning af en MCU-styreenhed eller som serviceinterface
    Til tilslutning af en styreenhed SCU
    Antal1
    Dimensioner (l x h x b)
    265 mm x 265 mm x 295 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    7 kg
    Energiforsyning
    Spænding24 V
    SpændingForsynes via MCU-styreenheden eller via ekstern energiforsyning
    Effektforbrug≤ 4 W
  • Styreenhed MCU-N

    Styreenhed MCU-N

    BeskrivelseEnhed til styring af systemkomponenter samt analyse og visning af de data, du stiller til rådighed
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange1 Udgang:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvanisk adskilt, to ekstra udgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Analoge indgange2 Indgange:
    0 ... 20 mA
    Ikke galvanisk adskilt, to ekstra indgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Transistorudgange5 Relækontakter:
    + 48 V, 1 A
    Potentialefri, til statussignaler
    Digitalindgange4 potentialefrie kontakter
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    FeltbusintegreringsmådeTCP (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    RS-485 (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    Via valgfrit interfacemodul (kun ét modul muligt for hver MCU)
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Visning
    LC-display (valgfrit)
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    BetjeningVia LC-display (valgfrit) eller softwaret SOPAS ET
    Dimensioner (l x h x b)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 3,7 kg
    Energiforsyning
    Spænding90 ... 250 V
    SpændingKan valgfrit fås med 24 V DC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 15 W
    Valgmuligheder

    Interfacemodul(er)

    I/O-modul(er)

  • Styreenhed MCU-P

    Styreenhed MCU-P

    BeskrivelseEnhed til styring af systemkomponenter samt analyse og visning af de data, du stiller til rådighed. Med integreret skylleluftmodul.
    Gasflow
    ≤ 20 m³/h
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +45 °C
    Skylleluftens indsugningstemperatur
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange1 Udgang:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvanisk adskilt, to ekstra udgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Analoge indgange2 Indgange:
    0 ... 20 mA
    Ikke galvanisk adskilt, to ekstra indgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)
    Transistorudgange5 Relækontakter:
    + 48 V, 1 A
    Potentialefri, til statussignaler
    Digitalindgange4 potentialefrie kontakter
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    FeltbusintegreringsmådeTCP (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    RS-485 (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU)
    Via valgfrit interfacemodul (kun ét modul muligt for hver MCU)
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Visning
    LC-display (valgfrit)
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    BetjeningVia LC-display (valgfrit) eller softwaret SOPAS ET
    Dimensioner (l x h x b)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 13,5 kg
    Energiforsyning
    Spænding90 ... 250 V
    SpændingKan valgfrit fås med 24 V DC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 70 W
    Valgmuligheder

    Interfacemodul(er)

    I/O-modul(er)

  • Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeskrivelseEnhed til tilvejebringelse af støvfri luft til skylning af optiske overflader
    Gasflow
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Ved 30 hPa modtryk, afhængigt af undertrykket i filtret
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP54
    Dimensioner (l x h x b)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    18 kg
    Energiforsyning
    VekselstrømΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Hjælpegastilslutninger
    Skylleluft40 mm
    KontrolfunktionerMinimumspressostat (detekteringspunkt –35 hPa)
    Indbyggede komponenterTotrinsluftfilter, type Europiclon, støvkapacitet 200 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad