- Startside
- Produktportefølje
- Støvmålere
- Diffust-lys-støvmålere
- DUSTHUNTER SB100
- Startside
- Produktportefølje
- Støvmålere
- Diffust-lys-støvmålere
- DUSTHUNTER SB100
Diffust-lys-støvmålere
DUSTHUNTER SB100
Din fordel
- Enkel installation, idriftsættelse og betjening
- Målingen er uafhængig af gashastigheden, fugtigheden og mængden af støvpartikler
- Egnethedstestet i henhold til EN 15267
- Selvovervågning betyder, at der kun kræves lidt vedligeholdelse



Oversigt
DUSTHUNTER SB100 er en måleenhed, der er testet for sin egnethed til registrering af små til mellemstore støvkoncentrationer i krævende applikationer, heriblandt i varme og aggressive gasser. Målingen er baseret på bagudrettet lysspredning. Installationen foretages kun på den ene kanalside, idet der kan vælges mellem to forskellige indtrængningsdybder. Der kompenseres automatisk for baggrundsstråling; derfor er der ikke brug for en lysabsorber. En automatisk test af nul- og referencepunktet samt kontamineringskontrol er integreret i enheden.
- Til meget små til mellemstore støvkoncentrationer
- Installation fra en enkelt side
- Kontamineringskontrol
- Automatisk test af nul- og referencepunkt
- Der kompenseres automatisk for baggrundsstråling; derfor er der ikke brug for en lysabsorber
- Til mellemstore til store kanaldiametre
 
Tilbehør
spareparts
Anvendelser
Service & Support
Teknisk oversigt
De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.
- System DUSTHUNTER SB100
System DUSTHUNTER SB100
Målestørrelser Spredningslysets intensitet, Støvkoncentration (efter sammenlignende gravimetrisk måling) Duelighedstestede målestørrelser Spredningslysets intensitet Måleprincipper Lysspredning bagud Spektrum 640 nm ... 660 nm
Laser, beskyttelsesklasse 2, ydelse < 1 mWMåleområder Støvkoncentration 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ Højere måleområder på forespørgsel Certificerede måleområder Spredningslysets intensitet 0 ... 100 SI / 0 ... 15 SI / 0 ... 50 SI / 0 ... 200 SI Indstillingstid (t90) 1 s ... 600 s
Frit indstilleligPræcision ≤ 2 %
Af slutværdien for måleområdetProcestemperatur –40 °C ... +600 °C Procestryk Med styreenhed MCU-P –50 hPa ... 2 hPa Med eksternt skylleluftmodul –50 hPa ... 30 hPa Procesgasfugtighed Ikke kondenserende Kanaldiameter ≥ 500 mm Overensstemmelse Godkendt til godkendelsespligtige anlæg
2001/80/EF (13. BImSchV)
2000/76/EF (17. BImSchV)
27. BImSchV
TA-luft
EN 15267
EN 14181
MCERTS
2010/75/EU
Elektrisk sikkerhed CE Kontrolfunktioner Automatisk selvtest (linearitet, tilsmudsning, afdrift, ældning)
Tilsmudsningsgrænseværdi: ved 20 % advarsel, ved 30 % fejl
Manuel linearitetstest ved brug af referencefilter
- Sender-/modtagerenhed DHSB-T10/-T11
Sender-/modtagerenhed DHSB-T10/-T11
Omgivelsestemperatur –40 °C ... +60 °C Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP66 Dimensioner (l x h x b) 265 mm x 274 mm x 692 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt ≤ 10 kg Energiforsyning Spænding 24 V Spænding Forsyning via styreenheden Effektforbrug ≤ 4 W
- Styreenhed MCU-N
Styreenhed MCU-N
Beskrivelse Enhed til styring af systemkomponenter samt analyse og visning af de data, du stiller til rådighed Omgivelsestemperatur –40 °C ... +60 °C Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP66 Analoge udgange 3 Udgange:
0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
Galvanisk adskilt, to ekstra udgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)Analoge indgange 2 Indgange:
0 ... 20 mA
Ikke galvanisk adskilt, to ekstra indgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)Transistorudgange 5 Relækontakter:
+ 48 V, 1 A
Potentialefri, til statussignalerDigitalindgange 4 potentialefrie kontakter Kommunikationsinterface Modbus
PROFIBUS DP
Ethernet
Feltbusintegreringsmåde TCP (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU) RTU RS-485 (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU) Via valgfrit interfacemodul (kun ét modul muligt for hver MCU) Funktion Tilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server Antal 1 Visning LC-display Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request” Betjening Via LC-display eller softwaret SOPAS ET Dimensioner (l x h x b) 210 mm x 340 mm x 120 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt ≤ 3,7 kg Energiforsyning Spænding 90 ... 250 V Spænding Kan valgfrit fås med 24 V DC Frekvens 47 ... 63 Hz Effektforbrug ≤ 15 W Valgmuligheder Interfacemodul(er)
I/O-modul(er)
- Styreenhed MCU-P
Styreenhed MCU-P
Beskrivelse Enhed til styring af systemkomponenter samt analyse og visning af de data, du stiller til rådighed. Med integreret skylleluftmodul. Gasflow ≤ 20 m³/h Omgivelsestemperatur –40 °C ... +45 °C
Skylleluftens indsugningstemperaturElektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP66 Analoge udgange 3 Udgange:
0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
Galvanisk adskilt, to ekstra udgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)Analoge indgange 2 Indgange:
0 ... 20 mA
Ikke galvanisk adskilt, to ekstra indgange ved brug af I/O-moduler (valgfrit)Transistorudgange 5 Relækontakter:
+ 48 V, 1 A
Potentialefri, til statussignalerDigitalindgange 4 potentialefrie kontakter Kommunikationsinterface Modbus
PROFIBUS DP
Ethernet
Feltbusintegreringsmåde TCP (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU) RTU RS-485 (via valgfrit interfacemodul, kun ét modul muligt for hver MCU) Via valgfrit interfacemodul (kun ét modul muligt for hver MCU) Funktion Tilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server Antal 1 Visning LC-display Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request” Betjening Via LC-display eller softwaret SOPAS ET Dimensioner (l x h x b) 300 mm x 455 mm x 220 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt ≤ 13,5 kg Energiforsyning Spænding 90 ... 250 V Spænding Kan valgfrit fås med 24 V DC Frekvens 47 ... 63 Hz Effektforbrug ≤ 70 W Valgmuligheder Interfacemodul(er)
I/O-modul(er)
- Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph
Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph
Beskrivelse Enhed til tilvejebringelse af støvfri luft til skylning af optiske overflader Gasflow 38 m³/h ... 63 m³/h
Ved 30 hPa modtryk, afhængigt af undertrykket i filtretOmgivelsestemperatur –40 °C ... +55 °C Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP54 Dimensioner (l x h x b) 550 mm x 550 mm x 257 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 18 kg Energiforsyning Vekselstrøm Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W Hjælpegastilslutninger Skylleluft 40 mm Kontrolfunktioner Minimumspressostat (detekteringspunkt –35 hPa) Indbyggede komponenter Totrinsluftfilter, type Europiclon, støvkapacitet 200 g