overblik

Overvågning af partikler i emissioner og indeluften
Bæredygtig miljøbeskyttelse forudsætter detektion og præcis måling af støv- og partikelemissioner. Især i industrielle anlæg påvirker støvpartikler nemlig mennesker og natur i høj grad. Også overvågningen af partikler i indeluften bliver stadigt vigtigere. Med sin omfattende produktportefølje til små til store måleområder og gasledningsdiametre tilbyder SICK også egnede løsninger til selv vanskelige måleopgaver såsom støvmåling i våde gasser. Naturligvis tilbydes også egnethedstestede enheder og enheder med automatisk kontrol af nul- og referencepunkt. Ved nogle enheder kompletterer valgfrie funktioner såsom kontamineringskontrol og automatisk selvjustering SICK-støvmåleres fremragende egenskaber.
Måling af støv


For at sikre pålidelig og præcis måling af støv- og partikelkoncentrationer skal der tages hensyn til de mange randbetingelser, f.eks. et egnet målested. Det er vigtigt for at nå frem til repræsentative resultater. Der skal også tages højde for gashastigheder og flowforhold. Når der skal vælges et egnet måleprincip, spiller partiklernes egenskaber, deres koncentration og gassens fugtighed en vigtig rolle. I sidste ende skal man også tage højde for proces- og omgivelsesbetingelserne: Er målemediet korroderende? Ved hvilken temperatur foretages målingen? Hvilke partikler forekommer under processen? Denne og andre kriterier kræver mange års erfaring i at vælge den rigtige måleteknik.

Afhængigt af randbetingelserne er spredningslys- eller transmissionsmålinger bedre egnet til detektion af støvkoncentrationer. I forbindelse med transmissionsmåleprincippet sker målingen ved at dæmpe en lysstråle, idet partiklerne (1) absorberer lyset. Ved lysspredningsmåleprincippet kan man vælge mellem to muligheder: Ved bagudspredning måler man det lys (2), der reflekteres af partiklerne. Ved fremadspredning (5) anvender man som målestørrelse det lys, der på grund af brydning (3) eller deflektion (4), stråles fremad. Med sine støvmålere tilbyder SICK alle disse måleprincipper, så de mange forskellige behov, der gælder for de enkelte måleopgaver, kan opfyldes optimalt.
SICK tilbyder den rigtige løsning til din støvmåling
Måling af lysspredning

Det rigtige valg til små støvkoncentrationer – teknik til måling af lysspredning fra SICK

En sender stråler lyset ind i måleledningen, hvor partiklerne spreder det ud i gasblandingen, hvor det så registreres af en følsom modtager. Det område, hvor sendestrålen overlapper med modtagerens synsfelt, defineres som gasledningens målevolumen. Den målte spredningslysintensitet er proportionel med støvkoncentrationen og uafhængig af målestrækningen. Spredningslysintensiteten afhænger dog ikke kun af partiklernes antal og størrelse, men også af deres optiske egenskaber. Derfor skal målesystemet kalibreres for at opnå en præcis måling af støvkoncentrationen.

Hvor måleprincippet bagudspredning anvendes, stråles lyset ind i måleledningen, og den stråling, som partiklerne reflekterer, måles. Det egner sig til større gasledninger og leverer også repræsentative måleresultater i tilfælde af uhomogen sammensætning af støvet. En baggrundsafblænding eliminerer forstyrrende lysspredning fra andre kilder.
Ved fremadspredning måler støvmåleren lysspredningen ved andre partikler i den målte lysstråles spredningsretning. Målingen foretages i en målelanses spalt i gasledningen. På grund af det mindre volumen er dette måleprincip også egnet til gasledningsdiametre på under 0,5 m.
Begge metoder egner sig til både lave og meget lave støvkoncentrationer. En anden fordel er, at enhederne kun skal monteres på en af gasledningens sider.

Transmissionsmåling

Pålidelig måling ved store støvkoncentrationer og uhomogene medier – transmissionsmåleteknik fra SICK
Transmissionsmåleteknikken registrerer lysdæmpningen gennem støvpartikler. Transmissions-støvmålere egner sig til mellemstore til store støvkoncentrationer og store gasledningsdiametre. Anvendelsesområder er emissions- og procesovervågningen samt overvågning af indeluft. Målerne måler over hele gasledningens diameter, så der delvist kompenseres for uhomogen sammensætning af partikler. Det fører til et meget repræsentativt måleresultat. Enhederne rager ikke ind i gasledningen og har derfor ingen direkte kontakt til aggressive procesgasser. En valgfri funktion til korrigering af kontamineringer kompenserer for den gradvise kontaminering af de optiske grænseflader. Måleresultaterne kan vises som støvkoncentration eller i transmission, absorbans og opacitet.

Ved transmissionsmålingen gennemstråles blandingen af gas og partikler med lys, hvis intensitet dæmpes af partiklerne. Jo flere partikler, der befinder sig i lysstrålen, desto mere dæmpes lyset. Måleren sammenligner intensiteten af det modtagne, dæmpede lys med intensiteten af det sendte, udæmpede lys. På basis heraf beregner enheden transmissionen og absorbansen. Absorbansen er proportional med støvkoncentrationen. Ved transmissionsmålere fra SICK kastes det lys, senderen modtager fra en reflektor på den modsatte side, til en meget følsom modtager. Dermed fordobles målestrækningen og målerens følsomhed.

I modsætning til måling af lysspredningen påvirker partikelegenskaberne transmissionsmålingen en lille smule. Derimod påvirker partikelstørrelsen i væsentlig grad. Derfor forudsætter denne måling en kalibrering for at kunne levere præcise resultater. Den Cross Duct-løsning, som SICK benytter ved transmissionsmålingen, kompenserer for uhomogen sammensætning af partiklerne i gasledningen, fordi målestrålen løber på tværs af gasledningen. Når målerne dimensioneres, anvender SICK sin store applikationsviden og mangeårige erfaring.

SICK tilbyder måleteknik til alle gængse gasledningsdiametre: Fra små gasledninger med 0,5 m diameter til store gasledninger med 50 m diameter. Lige netop ved store gasledninger medfører vindpåvirkning fra siden eller temperaturforskelle let, at ledningen deformeres. For at forhindre heraf resulterende forskydninger af enhedens optiske akse overvåger den valgfri funktion ”Automatisk selvjustering” orienteringen af de optiske elementer i forhold til hinanden og korrigerer for, hvordan målestrålen træder ud. Til de mange forskellige gasledningmaterialer og godstykkelser kan der leveres egnede montageflanger som tilbehør.
Støvmålere fra SICK

Perfekte løsninger, der passer til din måleopgave
For at måleopgaven skal lykkes, skal man udover valget af den bedst mulige måleteknik også tage højde for en hel række påvirkninger og krav. Jo mere præcis og detaljeret, kravene er kendt og defineret, desto sikrere og billigere kan måleopgaven udføres. Det gælder for hele driftens varighed og ikke kun i forbindelse med anskaffelsen af måleteknikken. Lige netop her viser SICK sine styrker, nemlig med den omfattende produktportefølje, de gennemprøvede måleteknikker og årtiers erfaringer fra tusindvis af installationer.






Støv i luften er et skadeligt stof. Derfor skal de, som er driftsansvarlige for anlæg, der udsender støv, reducere støvemissionerne – for at sikre en renere fremtid. Overvågning af støvemissionerne fra den slags anlæg er lovreguleret i mange lande og kræver en tilsvarende godkendt måleteknik. Derfor leverer SICK egnethedstestede støvmålere, der overholder de gængse normer og bestemmelser, f.eks. EN 15267, EN 15859, MCERTS samt normer som den amerikanske US EPA og den russiske GOST.
Til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer kan der leveres egnethedstestede Ex-udførelser i henhold til 2014/34 / EU (ATEX).