Tilbehør
Strømforsyninger og strømkabler
Strømforsyning
6075718
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tolddata
-
Tekniske data
Tilslutningskabel | 1,5 m |
Driftstemperatur | 0 °C ... +40 °C |
Indgangsspænding | 100 V AC ... 240 V AC |
Udgangsspænding | 24 V DC |
Udgangsstrøm | ≤ 1 A |
Dimensioner (B x H x L) | 46 mm x 36 mm x 93 mm (Basismodul, uden stik) |
Beskrivelse | 24 V strømforsyning med konfektioneret M12 hunstik, 5-polet, A-kodet. Inklusive stik til Europa, USA, England og Australien |
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 | 27040301 |
eCl@ss 5.1.4 | 27040301 |
eCl@ss 6.0 | 27242611 |
eCl@ss 6.2 | 27242611 |
eCl@ss 7.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.1 | 27040301 |
eCl@ss 9.0 | 27040301 |
eCl@ss 10.0 | 27040301 |
eCl@ss 11.0 | 27040301 |
eCl@ss 12.0 | 27040301 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
UNSPSC 16.0901 | 39121004 |
Tekniske tegninger
PIN-konfiguration
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.