Tilbehør
Strømforsyninger og strømkabler

Strømforsyning
6064642
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Tekniske data
      Indgangsspænding90 V AC ... 255 V AC
      Udgangsspænding5,2 V DC
      Udgangsstrøm≤ 1 A
      BeskrivelseSpændingsforsyning med UK-stik til opladestation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC ved 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027040301
      eCl@ss 5.1.427040301
      eCl@ss 6.027242611
      eCl@ss 6.227242611
      eCl@ss 7.027040301
      eCl@ss 8.027040301
      eCl@ss 8.127040301
      eCl@ss 9.027040301
      eCl@ss 10.027040301
      eCl@ss 11.027040301
      eCl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt