Tilbehør
Strømforsyninger og strømkabler
Strømforsyning
6062605
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tolddata
-
Tekniske data
Indgangsspænding | 90 V AC ... 255 V AC |
Udgangsspænding | 5,2 V DC |
Udgangsstrøm | ≤ 1 A |
Beskrivelse | Spændingsforsyning med EU-stik til håndholdte scannere med kabel, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC ved 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526) |
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 | 27040301 |
eCl@ss 5.1.4 | 27040301 |
eCl@ss 6.0 | 27242611 |
eCl@ss 6.2 | 27242611 |
eCl@ss 7.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.1 | 27040301 |
eCl@ss 9.0 | 27040301 |
eCl@ss 10.0 | 27040301 |
eCl@ss 11.0 | 27040301 |
eCl@ss 12.0 | 27040301 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
UNSPSC 16.0901 | 39121004 |
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.