Tilbehør
Strømforsyninger og strømkabler
Strømforsyning
6022427
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tolddata
-
Tekniske data
Driftstemperatur | –10 °C ... +70 °C |
Indgangsspænding | 100 V AC ... 240 V AC |
Udgangsspænding | 24 V DC |
Udgangsstrøm | ≤ 2,1 A |
Dimensioner (B x H x L) | 45 mm x 75 mm x 91 mm |
Beskrivelse | Strømforsyning DC 24 V / 2,1 A, indstillingsområde 24 V ... 28 V, indgangsstrøm typ. 0,77 A / 0,44 A, netfrekvens 50 Hz ... 60 Hz |
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 | 27040301 |
eCl@ss 5.1.4 | 27040301 |
eCl@ss 6.0 | 27242611 |
eCl@ss 6.2 | 27242611 |
eCl@ss 7.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.1 | 27040301 |
eCl@ss 9.0 | 27040301 |
eCl@ss 10.0 | 27040301 |
eCl@ss 11.0 | 27040301 |
eCl@ss 12.0 | 27040301 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
UNSPSC 16.0901 | 39121004 |
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.