Tilbehør
Strømforsyninger og strømkabler
Strømforsyning
6036722
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tolddata
-
Tekniske data
Tilslutningskabel | 1,8 m |
Indgangsspænding | 100 V AC ... 240 V AC |
Udgangsspænding | 5 V DC |
Udgangsstrøm | ≤ 2 A |
Beskrivelse | Strømforsyning, indgang AC 100 ... 240 V, udgang DC 5 V/2 A (nødvendig ved brug af kabel RS-232-TTL, opfylder sundhedsnormen EN 60601/IEC 60601) |
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 | 27040301 |
eCl@ss 5.1.4 | 27040301 |
eCl@ss 6.0 | 27242611 |
eCl@ss 6.2 | 27242611 |
eCl@ss 7.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.1 | 27040301 |
eCl@ss 9.0 | 27040301 |
eCl@ss 10.0 | 27040301 |
eCl@ss 11.0 | 27040301 |
eCl@ss 12.0 | 27040301 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
UNSPSC 16.0901 | 39121004 |
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.