Kontakt
Feedback

Tilbehør
Stikforbindelser og ledninger

STE-END-Q
6021156
Præferencetype – altid disponibel fra lager
Stykke
Kopiér forkortet link
    • Tekniske data
      TilbehørsgruppeStikforbindelser og ledninger
      TilbehørsfamilieAndre stikforbindelser og kabler
      Tilslutningsmåde hoved AStik, M12, 4-polet, lige, B-kodet
      SignaltypePROFIBUS DP
      Speciel udførelseAfslutningsmodstand
      Driftstemperatur
      Hoved–40 °C ... +85 °C
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440190
      ECl@ss 10.027440190
      ECl@ss 11.027440190
      ETIM 5.0EC002062
      ETIM 6.0EC002062
      UNSPSC 16.090131163032

    Tekniske tegninger

    STE-END-Q
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt
Opad